Sistemi integrati evaporativi indiretti

Oasis IEC - Europa

Massimizzate il risparmio energetico ed eliminate il calore dal vostro data center senza aggiungere umidità all'aria con la gamma di raffrescatori evaporativi indiretti Munters Oasis (IEC). Questi sistemi utilizzano fino all'80% in meno di energia per mantenere la temperatura ottimale rispetto ai sistemi di raffrescamento convenzionali.

Vantaggi

  • Rimuove efficacemente il calore del data center
  • Fa risparmiare energia
  • Riduce al minimo l'uso di refrigerante
  • Per le alte temperature
  • Adatto a qualsiasi clima
  • Bassa manutenzione
  • Tecnologia degli scambiatori di calore Munters - EPX

Prodotti di questa gamma

ModelloScheda prodotto
Oasis IEC 100Visualizza
Oasis IEC 200Visualizza
Oasis IEC 300Visualizza
Oasis IEC 400Visualizza

Oasis IEC - raffrescatore evaporativo indiretto per data center | Munters