Umpac AB a Umeå è specializzata nella produzione di imballaggi in cartone solido con stampa di alta qualità. L'obiettivo è quello di progettare un packaging sostenibile che promuova i valori del cliente in termini di design.
Informazioni rapide
- Nessuna carica elettrostatica, disallineamento o deformazione del materiale
- Basso consumo energetico
- Risparmio sui costi del 95% rispetto all'umidificazione a vapore
- Controllo preciso
- Installazione facile e veloce
- Facile manutenzione
- Basso livello di rumorosità
Un risultato perfetto richiede un clima interno controllato. Un livello di umidità del 50% è ottimale nelle operazioni di Umpac. Di conseguenza, il cartone non perde la sua resistenza e rigidità, e non si crea elettricità statica, che può interferire con la stampa stessa e causare problemi come disallineamenti, ecc. Quando uno degli umidificatori a vapore usati nel sistema precedente di Umpac si è guastato, non c’erano più pezzi di ricambio per ripararlo. Era il momento di un nuovo sistema. Dopo aver confrontato varie opzioni, sono stati scelti gli umidificatori HM3 di Munters. Si sono dimostrati l’opzione più efficiente dal punto di vista energetico, oltre a essere facili da installare e richiedere una manutenzione minima. Semplicità d’uso e manutenzione minima “Per la nostra produzione è estremamente importante avere un clima conforme ai requisiti delle macchine da stampa e soprattutto ai diversi materiali. Quando uno dei nostri umidificatori a vapore si è rotto, avevamo già iniziato a pensare di rivedere il sistema e sostituirlo. Dopo aver valutato diversi sistemi di umidificazione a spruzzo e di purificazione dell’acqua, ho visto che spesso richiedono manutenzione una o due volte all’anno, il che comporterebbe costi elevati. Ci è sembrato esagerato. Abbiamo sentito parlare degli umidificatori Munters durante la fiera Sign & Print a Kista, così sono andato a visitarli per una dimostrazione degli umidificatori HM3 di Munters. Ciò che mi ha colpito di più è stata la semplicità. È un sistema facile da usare che richiede una manutenzione minima. È anche facile aggiungere nuove unità in un secondo momento. Gli umidificatori HM3 di Munters sono disponibili in diversi modelli. Il nostro stabilimento di produzione ha una superficie di circa 450 m² e abbiamo scelto due unità HM3 10000. L’installazione è stata molto semplice. Sono anche incredibilmente silenziosi e, quando tutte le nostre macchine sono in funzione, non si sentono affatto. Questa è una grande differenza rispetto ad altri sistemi che mi sono stati consigliati, ad esempio gli umidificatori ad alta pressione che sono molto più rumorosi.” Un ambiente di lavoro piacevole “Dopo un periodo di funzionamento, il livello di polvere è stato notevolmente ridotto e il nostro personale gode ora di un miglioramento significativo dell’ambiente di lavoro nei locali di produzione. L’HM3 fornisce anche un certo grado di raffreddamento, che ovviamente è un ulteriore vantaggio.” Una soluzione economica ed ecologica “Poiché possiamo utilizzare normali prese da 10 ampere, siamo riusciti a ridurre la portata dei fusibili in tutta la struttura, e questo da solo riduce il nostro consumo energetico e ci fa risparmiare 9.000 SEK all’anno. Questa tecnologia non richiede la produzione di vapore, e riscaldare l’acqua è costoso, quindi ci fa risparmiare anche molti soldi,” conclude un soddisfatto Östensson. ULTERIORI INFORMAZIONI Scopri di più sugli umidificatori HM3
Informazioni rapide
- Nessuna carica elettrostatica, disallineamento o deformazione del materiale
- Basso consumo energetico
- Risparmio sui costi del 95% rispetto all'umidificazione a vapore
- Controllo preciso
- Installazione facile e veloce
- Facile manutenzione
- Basso livello di rumorosità