Il Kalgoorlie Courts Project comprende tre tribunali di pace, due tribunali con giuria e una serie di strutture di mediazione, cancelleria e altre strutture di supporto. Il sito è l'edificio storico in pietra calcarea del Warden's Court e dell'ufficio postale, nel cuore del distretto storico di Kalgoorlie.
Informazioni rapide
- Soluzione EPCC prevista per la centrale elettrica principale di condizionamento dell'aria
- Migliora l'efficienza delle unità di condizionamento dell'aria monoblocco, soprattutto in estate
- Aiuta a ridurre il consumo di energia e a prolungare la durata delle apparecchiature
- Aumenta le prestazioni a basso carico con valori COP fino a 7:1
L'apertura dello spazio pubblico ai cortili paesaggistici, in combinazione con l'aria condizionata a zone, consente di ventilare naturalmente l'intero spazio pubblico, risparmiando sull'aria condizionata per gran parte dell'anno. Le aule di tribunale possono anche essere completamente aperte e l'aria condizionata spenta. Un labirinto sotterraneo preraffredda l'aria ambiente, diminuendo così le dimensioni dell'impianto di climatizzazione e la quantità di energia necessaria per farlo funzionare.
Il contributo di Munter
Munter's è stata incaricata da Jako Industries e Aurecon di fornire una soluzione di pre-raffreddamento evaporativo per la sala principale dell'impianto di condizionamento dell'aria. L'unità è montata sulle feritoie di aspirazione dell'aria principali di questo locale tecnico, raffreddando l'aria aspirata utilizzata dalle apparecchiature di condizionamento dell'aria monoblocco. L'impianto di condizionamento dell'aria può funzionare in modo più efficiente in un ambiente più fresco quando è più necessario (in estate). Inoltre, prolungando la durata dell'apparecchiatura. L'aumento delle prestazioni a basso carico fornisce valori COP equivalenti fino a 7:1 e fornisce una combinazione vincente per questo prestigioso progetto.
Applicazioni in questo caso
Informazioni rapide
- Soluzione EPCC prevista per la centrale elettrica principale di condizionamento dell'aria
- Migliora l'efficienza delle unità di condizionamento dell'aria monoblocco, soprattutto in estate
- Aiuta a ridurre il consumo di energia e a prolungare la durata delle apparecchiature
- Aumenta le prestazioni a basso carico con valori COP fino a 7:1