Informazioni rapide
- Soluzione affidabile di pre-raffreddatore evaporativo (EPCC)
- Migliora o mantiene le prestazioni di raffreddamento con un minor consumo di energia
- Progettato per una perfetta integrazione con i nuovi condensatori raffreddati ad aria
- Una soluzione ad alte prestazioni per questo prestigioso ospedale
- Riduce i costi di esercizio e prolunga la durata del condensatore
- Fornisce valori COP fino a 7:1 a basso carico
Il Progetto
"L'ospedale San Giovanni di Dio (SJOG) di Bunbury, fondato nel 1927, dispone attualmente di 140 posti letto. L'ospedale è gestito da 526 dipendenti e dispone di cinque (5) sale operatorie e sale operatorie associate, i servizi forniti includono; Dialisi, ostetricia, oncologia, ambulatori, cure palliative, chirurgia, servizi comunitari per tossicodipendenti e alcol. Nel 2013 sono stati inaugurati la nuova Unità di Cura Coronarica, il Centro Oncologico Completo e la Suite di Angiografia, che includono la scansione PET e TC. In combinazione con le unità di chemioterapia da dodici (12) posti letto, i trattamenti sono aumentati del 25% grazie alla disponibilità di questa struttura".
Il contributo di Munter
"Munter's è stata incaricata da Dalkia di fornire una soluzione di pre-raffreddamento evaporativo (EPCC) all'unità di refrigerazione principale raffreddata ad aria. Le unità si adattano ai condensatori convenzionali a uno e due stadi e anche alle unità DX da tetto. Preraffredda l'aria che entra nel sistema del condensatore, il che nella maggior parte dei casi migliora o almeno eguaglia le prestazioni di raffreddamento del condensatore con un minor consumo energetico. L'EPCC è stato progettato come un'aggiunta naturale ai nuovi sistemi di condensatori raffreddati ad aria, contribuendo così positivamente ai costi di esercizio, all'estensione del ciclo di vita del condensatore e alla conservazione dell'energia e dell'ambiente. L'aumento delle prestazioni a basso carico fornisce valori COP equivalenti fino a 7:1 e fornisce una combinazione vincente per questo prestigioso ospedale".
Applicazioni in questo caso
Informazioni rapide
- Soluzione affidabile di pre-raffreddatore evaporativo (EPCC)
- Migliora o mantiene le prestazioni di raffreddamento con un minor consumo di energia
- Progettato per una perfetta integrazione con i nuovi condensatori raffreddati ad aria
- Una soluzione ad alte prestazioni per questo prestigioso ospedale
- Riduce i costi di esercizio e prolunga la durata del condensatore
- Fornisce valori COP fino a 7:1 a basso carico