Nel porto di Stoccolma si trova un pezzo della storia svedese: il rompighiaccio Sankt Erik. La nave ha svolto un ruolo importante nello sviluppo economico e industriale della Svezia in un periodo in cui Stoccolma si stava espandendo rapidamente. Oggi la storica nave funge da nave museo, con circa 70.000 visitatori ogni anno. Per il team responsabile della sua conservazione, l'obiettivo è semplicemente garantire che le generazioni future possano vivere un autentico frammento della storia industriale svedese.

Informazioni rapide

  • I deumidificatori proteggono il recipiente dall'umidità che arriva sia sopra che sotto, poiché il rompighiaccio del museo rimane in acqua.
  • Condensa, muffa e ruggine non minacciano più il recipiente grazie a un'efficiente deumidificazione.
  • Controlli annuali della capacità e manutenzione da parte del servizio Munters

Costruita nel 1914 presso il cantiere navale Finnboda di Stoccolma, la Sankt Erik fu la prima nave svedese a navigare in mare e l'unica supersistente. Per oltre sei decenni contribuì a mantenere aperte le vie marittime vitali durante gli inverni rigidi, garantendo che merci, posta e passeggeri potessero raggiungere Stoccolma e altre parti della Svezia quando il ghiaccio bloccava le vie navigabili. Mantenendo aperte le rotte marittime tutto l'anno, Sankt Erik contribuì a mantenere il commercio e la comunicazione sia con l'arcipelago svedese sia con il continente europeo.

Conservazione quotidiana di un recipiente esposto agli agenti atmosferici

Preservare una nave-museo di queste dimensioni non è un compito facile, soprattutto quando rimane esposta agli agenti atmosferici tutto l'anno. A differenza degli oggetti museali conservati in edifici climatizzato, Sankt Erik risiede in acqua ogni giorno, costantemente influenzato dai cambiamenti di temperature e livelli di umidità. "L'umidità è una sfida importante qui perché questa è una nave che rimane in acqua tutto l'anno," afferma Ola Dahlqvist, responsabile tecnico delle navi museo. "L'umidità proviene sia dall'alto che dal sotto, quindi se spegniamo la deumidificazione, i problemi si sviluppano molto rapidamente." Per il team del museo, controllare l'umidità non riguarda semplicemente la manutenzione. Si tratta di proteggere una parte insostituibile del patrimonio culturale svedese. "Quando l'umidità non viene controllata, vediamo rapidamente la comparsa di ruggine, condensa e muffa," afferma Benjamin Hedlund, Senior Exhibition Technician, Historical Vessels Unit presso i Musei Nazionali Svedesi, Marittimi, dei Trasporti e Militari. "Il problema è che molti dei componenti della nave sono originali. Una volta danneggiati, possono essere molto difficili, e talvolta impossibili, da sostituire."

Protetto da tre deumidificatori ben mantenuti

Oggi, tre deumidificatori Munters proteggono gli spazi macchinari principali della nave. Installati nel 2014 e messi in servizio completo nel 2015, le unità sono state operative quasi ininterrottamente da allora. Secondo Dahlqvist, ora si avvicinano alle 100.000 ore di esercizio. "Abbiamo un'esperienza molto buona delle loro prestazioni," afferma. "Una volta all'anno, tecnici di assistenza Munters vengono a bordo per effettuare controlli di capacità e ispezionare il sistema. Funziona molto bene." Prima dell'installazione del sistema di deumidificazione, l'umidità era un problema costante. Si formava condensa all'interno dello scafo, si accumulava acqua nelle aree macchine e si formava ruggine sulle superfici metalliche. Sulla formazione di muffa compariva sugli interni in legno, creando sia difficoltà di conservazione che di manutenzione. "L'ambiente a bordo non era buono prima che installassimo i deumidificatori," ricorda Dahlqvist. Oggi la differenza è visibile in tutta la nave. Le superfici metalliche rimangono pulite e protette, gli interni originali restano asciutti e i visitatori possono sperimentare la nave praticamente come appariva durante gli anni di servizio. Per il team responsabile della sua conservazione, l'obiettivo è semplicemente garantire che le generazioni future possano continuare a percorrere i suoi pazzi, esplorare i suoi spazi macchinari e vivere un autentico elemento della storia industriale svedese. "Finché teniamo fuori il mare, la pioggia fuori e manteniamo il clima a bordo, non c'è davvero limite a quanto a lungo la nave può sopravvivere," dice Dahlqvist. "Se ci prendiamo cura di lei, potrà restare qui per generazioni a venire."

Applicazioni in questo caso

0