Unaro Nordic sviluppa e produce prodotti per lanciare rapidamente soluzioni white label nei settori della bellezza, della cura personale e della chimica. Sono orgogliosi di supportare i propri clienti, inclusi i brand di bellezza più noti, in ogni fase del percorso del cliente, che copre la creazione del concetto, la formulazione, l'approvvigionamento, la produzione e la conformità. Durante il processo di produzione, è fondamentale che Unaro Nordic mantenga le condizioni climatiche interne adeguate per garantire la qualità del prodotto ai propri clienti.

Informazioni rapide

  • Ottimizzazione continua, automatica e immediata per mantenere il livello di umidità corretto.
  • Riduci il consumo energetico del deumidificatore fino al 30%.
  • Monitoraggio remoto e risposta rapida agli allarmi.

Unaro Nordic è il più grande sviluppatore e produttore di prodotti di bellezza, cura personale e chimica nella regione nordica. In questo tipo di produzione, il controllo climatico è fondamentale sia per garantire il giusto livello di umidità durante la produzione sia per mantenere condizioni costanti nel magazzino durante lo stoccaggio. L'azienda utilizza un deumidificatore a disidratazione ML Munters per deumidificare un congelatore a spirale sulla linea di produzione e altre tre unità ML di questa gamma per garantire il giusto livello di umidità nei propri magazzini.

Problemi di umidità nei magazzini

Nei magazzini, dove i prodotti vengono conservati prima della distribuzione, l'umidità è un problema da molto tempo. Le porte che spesso rimangono aperte permettono l'ingresso dell'aria umida, il che può causare muffa e problemi di qualità, rendendo il controllo climatico essenziale. "Quando ho iniziato qui poco più di due anni fa, era evidente che dovevo contattare Munters. Ho avuto una buona esperienza con le loro soluzioni e servizi di deumidificazione già prima," dice Fredrik Mannerfjord, Facility Manager.

Deumidificatori con controllo intelligente

Nel 2023, Munters ha installato tre deumidificatori nei magazzini di Unaro. Da allora, sono stati aggiornati con due componenti intelligenti: • AirC Connect monitora lo stato del sistema raccogliendo dati dall'unità di controllo e dai sensori. Le deviazioni dal normale funzionamento vengono inviate come notifiche agli utenti e ai tecnici dell'assistenza per una rapida risoluzione dei problemi. • Energy Optimized Control, la nuova tecnologia di controllo predittivo, anticipa come il deumidificatore e la specifica stanza si influenzano a vicenda. Regola automaticamente il funzionamento per mantenere l'umidità corretta riducendo al contempo il consumo energetico. "È come avere un piccolo assistente che lavora giorno e nuovo", dice Daniel Elfving, responsabile delle operazioni tecniche, riguardo al Controllo Ottimizzato per l'Energia. "Grazie a questo sistema intelligente, siamo riusciti a ridurre il consumo energetico del deumidificatore fino al 30%, un risparmio significativo sia dal punto di vista economico che ambientale per noi." Fredrik Mannerfjord fornisce anche un esempio di come la tecnologia di connettività AirC Connect si sia rivelata preziosa, raccontando cosa è successo quando un carrello elevatore si è schiantizzato contro uno dei deumidificatori: "Non avevamo idea che non funzionasse correttamente, ma grazie ad AirC Connect, il team di assistenza Munters ha potuto identificare i danni e ripararlo rapidamente. Sono stati incredibilmente disponibili e professionali fin dal primo giorno."

Applicazioni in questo caso

Informazioni rapide

  • Ottimizzazione continua, automatica e immediata per mantenere il livello di umidità corretto.
  • Riduci il consumo energetico del deumidificatore fino al 30%.
  • Monitoraggio remoto e risposta rapida agli allarmi.