Il castello di Belvoir, situato nella Valle di Belvoir, è la dimora ancestrale della famiglia del duca di Rutland dal 1067. Dai tempi della conquista normanna ai giorni nostri, è uno dei migliori esempi di architettura Regency al mondo. Il castello è stato completamente ricostruito almeno tre volte e ancora oggi vanta interni grandiosi, eccezionali giardini paesaggistici e cinque sale archivistiche che ospitano i documenti storici della famiglia e altri preziosi documenti.
Informazioni rapide
- Controllo preciso dei livelli di umidità relativa nelle sale d'archivio al 50-55% di umidità relativa tutto l'anno
- Prevenire ulteriori danni da umidità alla collezione di archivi storici e familiari
- Soddisfa lo standard britannico BS4971 per la conservazione negli archivi
- Ridurre la necessità di riscaldamento aggiuntivo, risparmiando energia
Fu il defunto IX Duca di Rutland, nonno di Sua Grazia David Manners, che iniziò a documentare meticolosamente la tenuta e gli archivi di famiglia. Dopo la sua morte nel 1940, le sue opere rimasero in deposito e ora, più di otto decenni dopo, gli archivisti del castello continuano questo importante lavoro di conservazione. Le sale dell'archivio contengono una vasta gamma di libri, documenti, cartulari (titoli di proprietà e carte), mappe, manoscritti, conti, ecc. - ospitati in una varietà di scatole, su scaffali e in vetrine. Il documento più antico della collezione risale al 1103.
Conservazione dei documenti storici
Nel tempo, sporco, polvere, umidità, temperatura, parassiti e imballaggi acidi hanno avuto il loro pedaggio in un modo o nell'altro. Ci sono segni visibili di danni da condensa come la formazione di muffe, danni da pesciolini d'argento (causati dall'umidità), ingiallimento e scolorimento. Il castello ha cercato di conservare i documenti in scatole, il che aiuta a proteggerli in una certa misura, ma non offre una protezione costante e a lungo termine. Inoltre, anche le scatole con bordi metallici soccomberanno alla ruggine se i livelli di umidità non vengono mantenuti. L'archivista del castello di Belvoir dice: "Non è che tutto si rovini subito. La gente potrebbe dire che è sopravvissuta così a lungo, ma è sopravvissuta in buone condizioni? Si deteriorano sempre fin dall'inizio. Se riusciamo a creare le condizioni giuste, possiamo rallentare o fermare ulteriori danni". In passato, per riscaldare alcune delle stanze dell'archivio venivano utilizzati tubi caldi sotto il pavimento, riducendo con successo i livelli di umidità relativa al di sotto del 60% di umidità relativa (come raccomandato dalle linee guida BS4971). Questo standard britannico suggerisce di mantenere i livelli di umidità relativa (RH) a un intervallo compreso tra il 30 e il 60% di umidità relativa (con fluttuazioni graduali) per prevenire la formazione di muffe e preservare i documenti. Tuttavia, questo si è rivelato incoerente, con fluttuazioni significative in diversi periodi dell'anno. Il riscaldamento come metodo di controllo dell'umidità spesso causava un riscaldamento eccessivo degli ambienti, rendendo necessaria una riduzione del riscaldamento, che a sua volta portava a un nuovo aumento dell'umidità.Perché la deumidificazione?
La conservazione degli archivi di famiglia è stata la principale causa che ha spinto la deumidificazione dell'aria. In precedenza, il castello di Belvoir aveva introdotto un unico deumidificatore domestico nel suo archivio più problematico per controllare l'umidità. Questo aveva aiutato in una certa misura, ma le condizioni erano intermittenti e inaffidabili. C'erano anche differenze nei livelli di umidità in ciascuna delle stanze dell'archivio a causa della ventilazione naturale, del tipo e del posizionamento delle pareti esterne e della costruzione complessiva degli edifici. Era quindi fondamentale cercare una soluzione efficace in grado di controllare e mantenere correttamente i livelli di umidità relativa in ciascuna di queste stanze.
"Si capisce perché è necessaria una soluzione industriale. A causa dello spessore delle mura del castello, è essenziale avere un deumidificatore in ciascuna delle stanze dell'archivio".Sua Grazia David Manners, 11° Duca di Rutland. L'archivista del Castello di Belvoir afferma: "La conservazione di questa collezione è fondamentale. I documenti sono stati danneggiati da muffa e umidità. Ad esempio, gli atti di proprietà si sono saldati, rendendo più difficile la catalogazione e il restauro. È importante prevenire ulteriori danni".
Soluzione Munters
Belvoir Castle si è rivolto a Munters per dimensionare e selezionare una soluzione di deumidificazione appropriata per tutte e cinque le sale dell'archivio. Munters ha progettato una soluzione in grado di mantenere i livelli di umidità relativa al 50-55% di umidità relativa, monitorando la temperatura ambiente. I deumidificatori selezionati per questo progetto sono appartenuti alla gamma di deumidificatori MK, come soluzione migliore per fornire un migliore controllo dell'umidità in ciascuno dei locali dell'archivio. "Lavorare all'interno di un castello presenta ulteriori sfide", afferma Glen Wilson, Munters Sales Team Leader, Southern UK Team. "A causa del fatto che il castello è classificato di Grado I, non potevamo praticare fori nei muri per convogliare l'aria umida fuori dall'archivio. Questo è il motivo per cui sono stati scelti i deumidificatori a condensatore". Munters ha collaborato con il castello di Belvoir per offrire una specifica di progettazione dettagliata che, combinata con la loro familiarità con il lavoro di Munters in altri siti storici, ha fornito la garanzia necessaria per selezionare Munters per questo progetto.
Risultati
Implementando i deumidificatori Munters, il castello di Belvoir è stato in grado di prevenire la condensa e controllare l'umidità relativa nei suoi archivi tutto l'anno. I livelli costanti di umidità relativa del 50-55% garantiscono che questa preziosa collezione possa essere conservata in modo sicuro in questi ambienti per le generazioni a venire. E mentre i danni causati dall'umidità non possono essere riparati, è possibile prevenire ulteriori danni e il restauro e la catalogazione possono continuare senza ulteriori rischi. L'installazione di deumidificatori ha anche eliminato la necessità di riscaldare gli archivi quando queste stanze non sono occupate. Sebbene il controllo della condensa, e non il consumo di energia, sia stato il fattore trainante di questo progetto, i notevoli costi associati alla gestione di un castello rendono molto graditi i risparmi in questo settore. Dopo l'installazione, l'esperto team di assistenza di Munters ha apportato alcune modifiche a una delle sale per massimizzare il funzionamento, migliorando ulteriormente l'efficacia del soluzione di deumidificazione.Applicazioni in questo caso
Informazioni rapide
- Controllo preciso dei livelli di umidità relativa nelle sale d'archivio al 50-55% di umidità relativa tutto l'anno
- Prevenire ulteriori danni da umidità alla collezione di archivi storici e familiari
- Soddisfa lo standard britannico BS4971 per la conservazione negli archivi
- Ridurre la necessità di riscaldamento aggiuntivo, risparmiando energia