Informazioni rapide

  • Competenza tecnica: controllo preciso della temperatura e dell'umidità
  • Collaborazione orientata al cliente: coinvolgimento attivo in ogni fase del progetto
  • Efficienza energetica: la tecnologia dei rotori più sostenibile sul mercato

Gestione climatica sostenibile e precisa nell’Archivio del Learning and Innovation Center

Nella costruzione del Learning and Innovation Centre (LIC) presso la Vrije Universiteit Brussel (VUB) e l’Université Libre de Bruxelles (ULB), il controllo climatico preciso delle sale archivio è stato fondamentale. Munters è stata selezionata da Arcadis, azienda leader mondiale nella progettazione sostenibile, ingegneria e consulenza basate su intelligenza per beni naturali e costruiti, come partner ideale per fornire una soluzione efficiente dal punto di vista energetico e affidabile per preservare documenti e materiali preziosi. «La sostenibilità è stata prioritaria nella costruzione del LIC, sia per quanto riguarda l’uso dei materiali che il consumo energetico. Il nostro obiettivo era minimizzare il consumo energetico, il che ha portato a diversi interventi tra cui un miglioramento della ventilazione, dove Munters ha fatto una grande differenza.» – Thomas Haustraete, Project Manager presso VUB

Perché il controllo climatico è essenziale per gli archivi

Negli archivi, le variazioni di temperatura e umidità possono danneggiare documenti e oggetti. Un’umidità troppo elevata aumenta il rischio di muffa e degrado dei materiali, mentre un’umidità troppo bassa può far seccare e rendere fragili carta e altri materiali delicati. Per il LIC, un ambiente stabile e controllato con precisione era una priorità assoluta.

Una collaborazione innovativa

L’esperienza di Munters nel controllo dell’umidità è stata cruciale per l’archivio del LIC, con la loro capacità di agire come partner di riflessione che si è rivelata preziosa. Ad esempio, durante la fase di progettazione si sono tenute molte consultazioni che hanno assicurato un’installazione senza intoppi. Questo approccio orientato al progetto ha garantito fin dall’inizio che tutte le parti potessero contare su un ottimo risultato. «Munters non è solo un fornitore di tecnologia climatica essenziale, ma pensa attivamente insieme al cliente. Questo è ciò che ci rende forti. Il progetto LIC è un grande esempio: determinare il concetto giusto è stata una sfida, ma siamo orgogliosi di essere stati coinvolti dalla progettazione alla consegna.» – Wouter Adriaens, Application Engineer presso Munters Ogni sistema di deumidificazione è progettato in base alle esigenze del cliente. Munters utilizza strumenti interni per selezionare, configurare e calcolare sistemi su misura per il progetto, permettendo ad Arcadis di essere ancora più ambiziosa nel proprio design.

Ventilazione versatile per le sale archivio

Oggi, nel locale archivio del LIC è installato un sistema ML1100PLUS: un sistema climatico modulare in grado di raffreddare, riscaldare, umidificare e deumidificare la stanza in modo molto efficiente. La Vrije Universiteit Brussel ha stabilito standard di prestazione rigorosi con limiti molto specifici per umidità e temperatura:
  • Gli standard dell’archivio LIC sono 18 °C e 45% di umidità relativa (RH).
  • Condizioni stabili di 1 °C e 3% nell’arco di 24 ore.
  • Mantenere fluttuazioni entro ±2 °C e 5% nel lungo termine.
  • Grazie alla precisa bobina di raffreddamento e riscaldamento, all’umidificatore e al deumidificatore dell’ML1100PLUS, la stanza rimane sempre entro questi standard senza problemi. L’applicazione dell’ML1100PLUS è molto varia. Il sistema è ideale per locali di stoccaggio e archivi come quelli del LIC, ma è stato anche dimostrato efficace in musei e gallerie, camere bianche e laboratori, nella produzione alimentare e nelle linee di confezionamento, riempimento e incapsulamento per l’industria farmaceutica e di processo.

    Cosa rende speciale questa soluzione di ventilazione?

    Elemento cruciale per il funzionamento potente dell’ML1100PLUS è la ruota essiccante, una tecnologia intelligente che filtra il vapore acqueo dall’ambiente. Questa tecnologia non è stata solo inventata da Munters, ma è tuttora il rotore essiccante con le migliori prestazioni sul mercato. Combinata con il controllo accurato della temperatura dell’ML1100PLUS, il LIC ora dispone di una soluzione efficiente “tutto in uno”, facilmente gestibile tramite un sistema di controllo centrale. Vantaggi dell’unità ML1100PLUS:
  • Controllo climatico preciso – mantiene costanti temperatura e umidità entro gli standard richiesti.
  • Efficienza energetica – riduce il consumo energetico e contribuisce agli obiettivi di sostenibilità del LIC.
  • Compatto e modulare – facile da integrare in vari spazi di archiviazione e ricerca.
  • Manutenzione minima – design robusto con lunga durata e basse esigenze di manutenzione.
  • «Insieme a Wouter Adriaens di Munters, noi di Arcadis abbiamo stabilito come doveva essere costruito e funzionare il gruppo aria. Abbiamo anche esaminato insieme la sovrappressione e la tenuta dell’archivio. La collaborazione è andata molto bene, sia in fase di progettazione che di esecuzione. È stata chiaramente una collaborazione di successo!» – Vera Desoppere, Senior Project Engineer presso Arcadis

    Una soluzione a prova di futuro

    Con 70 anni di esperienza nella gestione del clima, Munters continua a investire in tecnologie innovative per sviluppare soluzioni climatiche efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili. L’installazione al LIC è un esempio perfetto di come ingegneria avanzata e collaborazione possano portare a una soluzione a prova di futuro. «Investiamo continuamente nel nostro reparto R&S per sviluppare soluzioni ecologiche ed efficienti dal punto di vista energetico. In quanto produttori, osserviamo costantemente cosa richiede il mercato e come possiamo adattare di conseguenza i nostri sviluppi e le innovazioni.» – Wouter Adriaens, Application Engineer presso Munters

    Applicazioni in questo caso

    Informazioni rapide

    • Competenza tecnica: controllo preciso della temperatura e dell'umidità
    • Collaborazione orientata al cliente: coinvolgimento attivo in ogni fase del progetto
    • Efficienza energetica: la tecnologia dei rotori più sostenibile sul mercato

    Serie di prodotti correlati

    ML Plus

    Sistemi di deumidificazione

    Climatizzazione precisa nell'archivio LIC | Munters