Creare il ghiaccio perfetto e un ambiente piacevole per attirare sia i giocatori che gli spettatori

Informazioni rapide

  • Vida Arena ha aggiornato il suo sistema di climatizzazione con un'unità di deumidificazione ad adsorbimento Munters
  • La soluzione garantisce un clima interno stabile tutto l'anno nonostante le fluttuazioni stagionali e dei visitatori
  • L'unità ad adsorbimento utilizza il calore in eccesso proveniente dai refrigeratori della macchina per il ghiaccio tramite acqua riscaldata per una riattivazione efficiente dal punto di vista energetico del rotore
  • Notevole risparmio energetico grazie alla riduzione del consumo di elettricità e della richiesta di energia di connessione
  • Il sistema integrato combina ventilazione, riscaldamento, raffreddamento e deumidificazione per un ambiente interno ottimale

Vida Arena a Växjö è un’imponente arena multifunzionale che ospita con orgoglio la squadra di hockey Växjö Lakers. Dall’apertura, il 17 settembre 2011, l’arena ha ospitato emozionanti partite di hockey su ghiaccio, altri eventi sportivi e concerti musicali. Per garantire un ambiente interno di alta qualità sia per gli spettatori che per gli atleti, nonché per mantenere uno standard eccezionale del ghiaccio durante gli allenamenti e le partite, Vida Arena ha riconosciuto la necessità di una soluzione climatica sostenibile. Il sistema di raffreddamento esistente non funzionava in modo ottimale e richiedeva una manutenzione significativa. Pertanto, Vida Arena ha effettuato una revisione importante del suo sistema climatico. Dopo aver valutato attentamente diverse alternative, hanno aggiornato il sistema esistente installando un’unità di deumidificazione Munters. ""La base è la deumidificazione a essiccante, che funziona il 90% del tempo. Quando non è sufficiente, soprattutto durante gli eventi con carichi elevati, si aggiungono raffreddamento e ventilazione per mantenere un clima interno stabile” Micael Lundstedt, Regional Manager Sud, Ömangruppen

La sfida: garantire un clima interno ottimale indipendentemente dalla stagione e dal numero di visitatori

Vida Arena cercava una soluzione più efficiente dal punto di vista energetico per garantire condizioni ottimali nell’arena, indipendentemente dalla stagione. Dopo aver valutato a fondo varie opzioni, Vida Arena ha adottato una soluzione completa che include ventilazione, riscaldamento, raffreddamento e deumidificazione a essiccante. In particolare, l’unità di deumidificazione utilizza il calore in eccesso generato dai refrigeratori per alimentare l’unità con acqua calda. Questo approccio innovativo consente un notevole risparmio riducendo sia la potenza di connessione che il consumo elettrico. Per trovare la soluzione e il fornitore giusti, Vida Arena ha collaborato con il suo partner Ömangruppen, responsabile della ventilazione, riscaldamento, raffreddamento e automazione. Con l’aggiornamento, Vida Arena può garantire un clima ottimale per tutti i visitatori e i giocatori dei Växjö Lakers Hockey, pluricampioni svedesi, indipendentemente dalla stagione o dal numero di persone presenti nell’arena.

Una soluzione climatica in tre fasi

L’obiettivo principale del deumidificatore a essiccante a Vida Arena è mantenere il clima desiderato quando l’arena non è utilizzata per le partite. L’obiettivo è mantenere un’umidità assoluta di 4 grammi d’acqua per metro cubo d’aria a una temperatura di 14°C. Data la variazione naturale dell’umidità nel corso dell’anno in Svezia, l’uso del deumidificatore varia in base alla stagione. È maggiormente utilizzato all’inizio della stagione, in agosto, e meno durante i mesi invernali più freddi e secchi. Il deumidificatore a essiccante, un MW16000, è dotato di uno scambiatore di calore che riattiva il rotore del deumidificatore. Questo processo di riattivazione comporta la circolazione di acqua calda a circa 70 gradi, calore in eccesso recuperato dalle macchine per il ghiaccio che raffreddano il ghiaccio. Questo metodo è molto più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla riattivazione con aria calda a 100-120 gradi, con conseguente riduzione significativa dei costi operativi, soprattutto quando i prezzi dell’elettricità sono elevati. ""I nostri calcoli per Vida Arena hanno dimostrato che la soluzione Munters avrebbe comportato costi operativi inferiori rispetto alle altre proposte nel tempo. Abbiamo osservato una riduzione significativa della domanda di energia elettrica per ventilatori e altre apparecchiature nella sala” Martin Schmitz, consulente energetico, Ömangruppen Il sistema Munters funziona con un regolatore dinamico della potenza che risponde in modo intelligente alla domanda, garantendo così un clima interno stabile e minimizzando il consumo energetico. Durante le giornate di partita, il clima della pista è efficacemente controllato utilizzando una combinazione di unità di ventilazione, sistemi di raffreddamento e deumidificazione a essiccante. Questo approccio integrato ottimizza i livelli di umidità e temperatura, creando un ambiente confortevole per gli spettatori. Consumo energetico ridotto e miglioramento del clima interno L’installazione della nuova unità di deumidificazione ha comportato una notevole riduzione del consumo energetico nell’arena. Martin Schmitz e i suoi colleghi di Ömangruppen sono molto soddisfatti della soluzione di deumidificazione Munters, che si basa su un’attenta analisi dei costi operativi. Micael Lundstedt concorda pienamente con la valutazione di Schmitz. ""Raccomandiamo ad altre arene di ghiaccio di beneficiare dell’esperienza Munters nelle soluzioni di deumidificazione,” afferma. “Dalla nostra esperienza, Munters è competente e facile da collaborare, e sappiamo di poter sempre contare su di loro ogni volta che serve. Munters si distingue senza dubbio come fornitore leader nel fornire supporto di prima qualità, prodotti e soluzioni innovative per la gestione del clima interno nelle arene di ghiaccio.”

Applicazioni in questo caso

Informazioni rapide

  • Vida Arena ha aggiornato il suo sistema di climatizzazione con un'unità di deumidificazione ad adsorbimento Munters
  • La soluzione garantisce un clima interno stabile tutto l'anno nonostante le fluttuazioni stagionali e dei visitatori
  • L'unità ad adsorbimento utilizza il calore in eccesso proveniente dai refrigeratori della macchina per il ghiaccio tramite acqua riscaldata per una riattivazione efficiente dal punto di vista energetico del rotore
  • Notevole risparmio energetico grazie alla riduzione del consumo di elettricità e della richiesta di energia di connessione
  • Il sistema integrato combina ventilazione, riscaldamento, raffreddamento e deumidificazione per un ambiente interno ottimale