Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
D'un point de vue des producteurs, une maladie dans un élevage est une vraie menace pour l'économie agricole. La production et la productivité peuvent être lourdement affectées puisque les animaux malades produisent moins de lait ou d'œufs et de viande.
Une ventilation non contrôlée d'un élevage peut engendrer des problèmes de santé chez les animaux incluant diverses maladies à cause de courants d'air, de coups de froid ou bien de niveaux trop élevés d'ammoniac, de produits chimiques présents dans le fumier ou les désinfectants.
Il existe des moyens d'éviter la pénétration et la propagation de maladies dans un bâtiment d'élevage. Un espace confiné où est pratiquée la biosécurité, doté d'un système de régulation du climat est une manière rentable et efficace de gérer les maladies. Le bâtiment confiné réduit le risque d'avoir des rongeurs ou des animaux sauvages à pénétrer dans la structure et à répandre des maladies.
D'un point de vue géographique, le groupement en masse de la production d'un élevage intensifie le risque d'avoir un élevage infecté par un autre. Une manière de réduire ce risque est d'employer des conduits de cheminée, l'air évacué se montant vers l'atmosphère. Une autre option consiste à utiliser des filtres pour filtrer les virus présents dans l'air qui se déplacent sur les particules de poussière ou les gouttelettes.
Munters peut aider à réduire la présence de maladies dans les élevages et résoudre les problèmes de santé chez les animaux à l'aide de ses systèmes de régulation du climat garantissant un climat parfait à tous les stades de la production d'élevages, tout en maintenant la productivité de l'élevage et en évitant les pertes.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!