Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Un déshumidificateur avec une roue déshydratante de capacité insuffisante cessera d'être conforme à ses spécifications d'origine. Il s'agit d'une situation risquée pour les sites de production ; en effet, tant la capacité de production que la qualité des produits peuvent s'en ressentir.
La roue déshydratante constitue le cœur même du déshumidificateur Munters. Une roue bien protégée dans un déshumidificateur bien entretenu aura une longue durée de vie tout en vous aidant à obtenir le climat idéal souhaité au fil des ans.
En cas de chute de la capacité de la roue, il vous sera peut-être difficile de respecter les conditions spécifiées au départ et vous ne serez peut-être plus à même de récolter les avantages d'un déshumidificateur. Vous risquez d'observer une baisse de la capacité de production ou de la qualité de vos produits et d'encourir de lourdes conséquences sur le plan financier.
Le remplacement d'une roue sous-performante représente certes un investissement mais si on le compare aux manques à gagner ou dommages irrémédiables qui pourraient survenir, il s'agit en fait d'un investissement vite rentabilisé. Vos conditions de production ou de stockage, tout comme votre consommation d'énergie retrouveront vite la normale.
Un déshumidificateur fonctionnant avec une roue sous-performante provoque une surconsommation d'énergie au niveau du réchauffeur de régénération, qui essaie de compenser le manque de performance. Le réchauffeur étant l'élément du déshumidificateur le plus gourmand en énergie, il s'ensuit un gaspillage coûteux à ce niveau.
Demandez à Munters Global Services de remplacer la roue : non seulement celle-ci sera installée correctement, mais le déshumidificateur sera également remis en service comme il faut. Votre garantie ? Un fonctionnement optimal, une consommation minimale d'énergie et des coûts de fonctionnement minimaux.
Lisez l'étude de cas sur les économies atteintes via le remplacement d'une roue sous-performante.
Munters Global Services offre un contrôle de la performance qui vous aidera à déterminer l'état de la roue. Les tests réalisés lors de ce contrôle permettront d'établir la capacité de la roue et vous aideront à déterminer si un remplacement de la roue est nécessaire. Une simple inspection visuelle n'est pas suffisante ; en effet, la présence de petites particules et contaminants en suspension invisibles à l'œil nu, peut parfois être lourde de conséquences.
Appelez-nous pour effectuer un contrôle de performance si votre déshumidificateur
GRÂCE À UN CONTRAT D'ENTRETIEN, PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE DÉSHUMIDIFICATEUR ET DE SA ROUE
Pour protéger au maximum votre déshumidificateur à l'avenir, nous vous conseillons de conclure un Le contrat de maintenance ServiceCaire™. Nous veillerons à ce que votre déshumidificateur soit bien entretenu. La visite ServiceCaire™ inclut plusieurs contrôles, au niveau de l'état des filtres, des éléments critiques, des capteurs, des fonctions, de la performance et, au besoin, un remplacement de filtres. Suivant la gravité, l'environnement et l'utilisation de l'équipement, nous pouvons vous aider à déterminer l'horaire de maintenance qui vous convient le mieux.
Un contrat ServiceCaire™constitue le moyen le plus efficace de garantir une longue durée de vie à votre rotor et votre déshumidificateur.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!