Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Les ventilateurs d’air à traiter installés sur les plus anciens déshumidificateurs MX de Munters fonctionnent avec des moteurs à induction à courant alternatif. Leur modernisation vers des ventilateurs CE (à commutateur électronique) plus récents et plus efficaces sur le plan énergétique se traduit par des économies d’énergie de plus de 50 %.
Le ventilateur CE (à commutateur électronique) est un moteur à aimants permanents dont le champ du stator est contrôlé électroniquement, en comparaison au champ d’un stator à tension induite d’un moteur à induction à courant alternatif.
Le moteur CE permet un contrôle proportionnel sur une portée de 0 à 100 % sans induction, grâce à la commande d’un transducteur de pression ou d’un potentiomètre manuel de 0-10 V CC ou de 4-20 mA. Le remplacement d’un ancien ventilateur d’origine équipé d’un moteur de 3 kW par un ventilateur CE moderne permet à l’entreprise British Sugar d’obtenir le même volume d’air et la même pression statique avec une consommation électrique de 1,6 kW seulement.
Au sein de l’usine de British Sugar de Cantley, au Royaume-Uni, Munters s’est attelé, avec brio, à la modernisation d’un premier déshumidificateur de type MXT2800, suivi par six autres.
British Sugar, à Cantley au Royaume-Uni, compte sept déshumidificateurs Munters de type MX et MXT en service. La modernisation du ventilateur de l’un des déshumidificateurs de type MXT2800 a été choisie comme projet pilote. Les déshumidificateurs de l’entreprise fonctionnent 8 500 heures par an.
Sur la base d’un prix de l’électricité de 8,5 pence par kWh, le ROI (retour sur investissement) est de moins de deux ans, pièces et main d’œuvre comprises. La modernisation comprend le retrait du ventilateur d’origine de conception carrée, la modification du réseau de tuyauterie, le montage d’un ventilateur CE, la modification du mécanisme de commutation du ventilateur d’air à traiter d’origine, la dépose d’un contacteur de ventilateur d’air à traiter et la pose d’un potentiomètre. En fonction de l’accessibilité du déshumidificateur, le processus de modernisation nécessite approximativement une journée de travail.
Le succès de ce projet pilote sera suivi de la modernisation des six autres déshumidificateurs Munters en service chez British Sugar à Cantley.
Lire l’étude de cas en intégralité
Télécharger la fiche technique du ventilateur CE MX (PDF)
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!