Pollution & Contrôle COV / Systèmes nettoyage d'air

Épuration de l'air pour les volailles MAC

Épuration de l'air MAC

  • Réduction de 80% de l'ammoniac en moyenne
  • Réduction de l'ammoniac maximale dès le démarrage
  • Réduction de la poussière
  • Filtres non obturant
  • Dévésiculeurs efficaces
  • Les dévésiculeurs peuvent être démontés en les glissant et nettoyés à l'extérieur
  • Entretien facile
  • Utilisation conviviale

 

Description du produit

L'ammoniac est un produit résiduel naturel des élevages d'animaux et, en raison des règlementations environnementales, de nombreux éleveurs doivent faire face au problème des limites d'émission d'ammoniac (surtout quand ils augmentent leur production animale). Pour permettre aux éleveurs d'augmenter leur production dans les zones où des restrictions d'ammoniac sont en place, Munters a développé des épurateurs d'air.

  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements
Munters Air Cleaner
Ammonia reduction 80 % on average during a year with 4-80 ppm ammonia concentration %
Airflow @ 40Pa 25,000 m3/h
Partial air cleaning 60-70 %
Power 4.2 maximum kW
Voltage 3x400 Volt V
Frequency 50 Hz
Current 16 A
IP Class 55
Weight of unit without liquid 825 kg
Weight of unit with liquid 2,325 kg
Water supply 300 l/day
Acid per kg removed ammonia 3 kg

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.