Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Déshumidificateurs / Rental units

MLT30

MLT Série

  • Surface au sol minimale.
  • Important débit d'air
  • Consommation d'énergie minimale
  • Enveloppe de roue en plastique 100% résistant à la de corrosion
  • Déshumidification efficace jusqu’à -20ºC
  • Panneaux avant et arrière interchangeables – Installation facilitée

 

Description du produit

Le déshumidificateur par adsorption MLT30 avec le contrôle Climatix est destiné à réduire l’humidité de l’air à un taux très faible.

Les déshumidificateurs de la série ML sont conçus de telle sorte que le traitement de l’air s’effectue à l’intérieur d’une roue hermétiquement fermée. Celle-ci comporte un cloisonnement entièrement étanche en plastique durci résistant à la chaleur dont les secteurs indépendants ont pour but de moduler chaque débit d’air de déshumidification, régénération et récupération de chaleur. La résistance des matériaux et la protection anti-corrosion sont optimisées du fait que le châssis du déshumidificateur et le panneau extérieur démontables sont fabriqués en série en Aluzink® émaillé au four. Le modèle MLT30 est livrable en trois versions pour le réchauffeur de régénération – électrique, vapeur ou à gaz.

L’équipement électrique moderne répond à la norme EN 60204 (IEC204) et est équipé de fonctions d’alarme pour assurer un contrôle total du processus de déshumidification.

Les déshumidificateurs de la série ML sont construits conformément aux normes européennes harmonisées et aux spécifications techniques exigées pour le label CE.

  • Caractéristiques techniques
Air de process
Débit d’air nominal
Pression statique disponible (Pa)
Air de régénération
Débit d’air nominal
Pression statique disponible (Pa)
Condenseur
Débit d’air nominal
Pression statique disponible (Pa)
pompe à condensation
Distance de pompage horizontale maximale
Distance de pompage verticale maximale
Chaleur sensible
Puissance du ventilateur
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase)
Puissance chauffage
Puissance électrique
Puissance électrique Électrique
Puissance électrique Vapeur/Gaz
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Vapeur/Gaz
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Vapeur/Gaz
380V 50/60 Hz Électrique
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Vapeur/Gaz
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Électrique
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz
415V 3-50Hz Électrique
440V 3-60Hz Électrique
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz
440V 3-50Hz Vapeur/Gaz
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Vapeur/Gaz
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Vapeur/Gaz
500V 3-50Hz
Pression maximale de fonctionnement vapeur
Consommation de vapeur
Consommation de gaz
Gaz naturel - pression gaz
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS
Autres caractéristiques techniques
Domaine d’application normal
Classe de protection électrique (carénage)
Classe de protection électrique (panneau él)
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées
Classe de filtration
Dimensions
WxDxH
Poids net
Sortie d’air sec
Air humide

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.