Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Le profilé de dévésiculeur DH™ 4300 mis en place dans les appareils constitue un dévésiculeur à ailettes pour les flux horizontaux. Les profilés aérodynamiques avec de multiples courbures permettent d'évacuer de grandes quantités de liquide tout en assurant de hautes efficacités de séparation. Le profilé est fabriqué en polypropylène renforcé au talc. Il peut donc être utilisé dans une large gamme de procédés sous différents conditions de fonctionnement. Le profilé de dévésiculeur DH 4300 peut être livré dans une longueur standard de 5 mètres ou une longueur sur mesure inférieure à 5 mètres. Le profilé de dévésiculeur DH™ 4300 est conçu pour être utilisé principalement en aval des déshumidificateurs par brumisation et des entrées d'air. L'appareil est adapté à l'utilisation pour des vitesses à la face comprises entre 2 et 8 m/s.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!