Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Le profilé de dévésiculeur DH™ 2500 mis en place dans les appareils constitue un dévésiculeur à ailettes pour les conceptions à flux horizontal, pour les applications de CVAC, en particulier pour l'installation à l'aval des serpentins de refroidissement. Les profilés aérodynamiques assurent de faibles niveaux de chute de pression associés à des efficacités de séparation élevées. Le profilé est disponible dans divers matériaux, le plus demandé étant le polypropylène renforcé au talc, mais aussi l'aluminium. Il peut donc être utilisé sous différents conditions de fonctionnement. Le profilé de dévésiculeur DH 2500 peut être livré dans une longueur standard de 6 mètres ou une longueur sur mesure inférieure à 6 mètres. Les profilés à assembler garantissent que l'espacement entre chaque ailette est correct. Ils améliorent considérablement la stabilité du dévésiculeur assemblé. Le profilé de dévésiculeur DH™ 2500 est conçu pour être utilisé uniquement en aval des serpentins de refroidissement et avec les entrées d'air. L'appareil est adapté à l'utilisation pour des vitesses à la face comprises entre 2 et 5 m/s.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!