Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Le profilé de dévésiculeur DH™ 2100 mis en place dans les appareils constitue un dévésiculeur à ailettes pour les flux horizontaux, conçu spécialement pour les applications de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air. Les profilés aérodynamiques assurent de faibles niveaux de chute de pression associés à des efficacités de séparation élevées. Le profilé est disponible dans divers matériaux, le plus demandé étant le polypropylène renforcé au talc, le PVC, le PVDF, l'aluminium et l'acier inoxydable. Il peut donc être utilisé dans une large gamme de procédés sous différents conditions de fonctionnement.
Le profilé de dévésiculeur DH 2100 peut être livré dans une longueur standard de 6 mètres ou une longueur sur mesure inférieure à 6 mètres. Les profilés à assembler garantissent que l'espacement entre chaque ailette est correct. Ils améliorent considérablement la stabilité du dévésiculeur assemblé. Le profilé de dévésiculeur DH 2100 est conçu pour être utilisé dans de nombreuses applications, par exemple: entrées d'air, à l'aval de serpentins de refroidissement, comme redresseur à l'amont de déshumidificateurs par brumisation, en sortie d'épurateurs etc.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!