Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Munters est d'utiliser des cookies pour garantir et améliorer la convivialité du site. Vous pouvez toujours supprimer les cookies du Munters. En savoir plus sur les cookies.
En savoir plus sur les règles de Confidentialité & Conditions de Google.
Super saddles are the improved version of the original saddles. They are designed to provide enhanced internal gas and liquid distribution. The unique scalloped edge is the key to the product's high performance in terms of higher capacity and improved rates of mass transfer when compared to traditional plastic saddles. It also serves to overcome the problem of nesting that is commonly encountered with ordinary saddles.
The saddles are available in plastic or ceramics. Plastic Super Saddles are used where temperature is lower and surfaces are corrosive.
Ceramic saddles are used where temperature required are high along with chemical attack resistance these saddles are offered with a glazed construction to enhance the capacity and reduce porosity.
Spécification technique
Options
Caractéristiques techniques | |
---|---|
# 1,# 2,# 3,1”,1.5”,2” | |
199 (60.7),105 (32.0),89 (27.1),255 (77.7),176 (53.6),120 (36.6) | |
90,93.3,94,73,74,75 % |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
# 1,# 2,# 3,1”,1.5”,2” | |
199 (60.7),105 (32.0),89 (27.1),255 (77.7),176 (53.6),120 (36.6) | |
90,93.3,94,73,74,75 % |
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!