Réchauffeurs / réchauffeurs d'air Direct

GN95 Air Heater

GN Heater series

  • Efficacité thermique de 100% avec puissance calorifique nette de 75/95 [kW]
  • Résistant à la corrosion, adapté aux environnements contenant des gaz hautement corrosifs
  • Options carburant: gaz naturel (méthane) ou GPL (propane)
  • Coffret électrique équipé de connecteurs pour régulation via une commande à distance externe (sur demande)
  • Minuterie d’allumage (délai 0/60 s) pour programmer le démarrage différé d’unités multiples afin d’éviter la surcharge du réseau d’électricité ou de gaz.
  • Dispositifs de sécurité multiples, notamment thermostat anti-surchauffe, manocontacteur pour débit d’air et sonde manométrique sur l’arrivée de gaz

options de

  • Thermostat

Description du produit

Les générateurs d’air chaud suspendus appartiennent à la nouvelle génération; ils sont conçus pour fournir des solutions de chauffage efficaces dans un grand éventail d’applications, particulièrement l’élevage de bétail qui dégage des gaz hautement corrosifs. Les générateurs GN fonctionnent sur le principe du chauffage au gaz par combustion directe en veine d’air, avec un puissant ventilateur qui propulse l’air dans une chambre de combustion dotée d’un brûleur.
Les générateurs GN, qui fonctionnent au gaz naturel (méthane) et au LPG/GPL (propane), garantissent une combustion propre et sans danger, aux émissions extrêmement réduites (principalement CO2 et vapeur d’eau). Entièrement automatiques, les générateurs GN sont équipés d’une électronique de régulation de la combustion ainsi que de systèmes de sécurité qui surveillent la combustion et préviennent tout dysfonctionnement. En outre, le coffret électrique propose des modes de fonctionnement manuel et électrique, avec possibilité de régulation par télécommande externe (sur demande).

  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements
Caractéristiques techniques
Puissance calorifique 93 kW
Puissance calorifique 80,189 kcal/h
Consommation de gaz naturel 8.9 m3/h
Consommation de propane 5.3 kg/h
Pression propane 30/50 mbar
Pression gaz naturel 20/25 mbar
Débit 4,700 m3/h
Débit 2,776 cfm
Raccordement gaz 3/4 inch
Consommation électrique 650 W
Raccordement électrique 230/50 - 1 phase V\Hz
Poids du générateur complet 34 kg

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.