Réchauffeurs / réchauffeurs d'air Direct

GN Heater series

GN Heater series

Munters, dans son souci d’atteindre des solutions durables d’un point de vue écologique et économique pour ses clients, a introduit la nouvelle gamme de générateurs GN qui atteignent une puissance calorifique de 75/95 kW.

  • Efficacité thermique de 100% avec puissance calorifique nette de 75/95 [kW]
  • Résistant à la corrosion, adapté aux environnements contenant des gaz hautement corrosifs
  • Options carburant: gaz naturel (méthane) ou GPL (propane)
  • Coffret électrique équipé de connecteurs pour régulation via une commande à distance externe (sur demande)
  • Minuterie d’allumage (délai 0/60 s) pour programmer le démarrage différé d’unités multiples afin d’éviter la surcharge du réseau d’électricité ou de gaz.
  • Dispositifs de sécurité multiples, notamment thermostat anti-surchauffe, manocontacteur pour débit d’air et sonde manométrique sur l’arrivée de gaz

Comparer les produits dans GN Heater series

GN75 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 kW

GN95 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 kW

kW 0
9
19
28
37
46
56
65
74
84
93

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.