Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage, le climat idéal est essentiel car il a une influence sur la productivité et la santé des animaux et sur la croissance des plantes. Chauffage et ventilation sont des facteurs importants pour un contrôle précis du climat dans les structures avicoles ou dans les serres. La température intérieure, l’humidité et le niveau de CO2 sont des éléments essentiels et jouent un rôle crucial dans la réalisation du climat parfait.
Le GFn a été spécialement conçu pour ça, il couvre une large gamme d’applications telles que l’aviculture et les serres. Le GFn est un réchauffeur à combustion indirecte, avec une chambre de combustion fermée qui garantit la libération des produits de combustion, des vapeurs d’eau et du CO2 à l’extérieur, sans altérer ni affecter le climat à l’intérieur et donc la croissance des animaux ou des plantes. La conception du GFn est basé sur un concept novateur, l’introduction d’un châssis modulaire unique pour une manipulation aisée, un transport efficace et une installation facile. Son logement permet un accès complet et un confortable entretien, même quand il est suspendu. Le GFn peut être commandé
automatiquement par le farm controller ou le thermostat d’ambiance.
Chaque composant a été choisi ayant pour but la résistance à la saleté, à la poussière et à l’humidité, donc les composants du carrosserie sont protégée par Munters Protect ou acier inox AISI 430 et la chambre de combustion est en acier inoxydable. En conclusion, en utilisant le GFn, chaque agriculteur/éleveur approchera de la réalisation du climat idéal, avec le juste équilibre entre la performance, l’efficacité et le budget.
Disponible en Europe, Middle East, Africa
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!