Réchauffeurs / réchauffeurs d'air Direct

GAlp125 Les générateurs d’air

GAlp Les générateurs d’air

  • Performances thermiques de 100%
  • Prêt à raccorder à un thermostat d’ambiance
  • Installation et utilisation aisées
  • Pour installation à l’extérieur ou dans des serres avec arrosage automatique (UNI EN 12669:2003)
  • Coque et chambre de combustion en acier inoxydable
  • Fonctionne au gaz naturel ou au GPL
  • Double électrovanne sur l’alimentation en gaz
  • Interrupteur de sécurité contre la surchauffe

options de

  • Thermostat

Description du produit

Tous les modèles fonctionnent sur le principe du chauffage au gaz par combustion directe en veine d’air. Un puissant ventilateur propulse l’air dans une chambre de combustion où se trouve le brûleur. L’air passe par le brûleur où il se charge de toute la chaleur dégagée par la combustion. Ce générateur atteint ainsi des performances thermiques de 100%.

Structure
Les générateurs GAlp fonctionnent avec deux carburants très propres : le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Les résidus de combustion sont pour l’essentiel de la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone (CO2). Pour des raisons de sécurité, les générateurs sont équipés d’un thermostat de sécurité ainsi que d’une double électrovanne qui commande l’ouverture et la fermeture de l’arrivée de gaz. En outre, ils possèdent également un manocontacteur de sécurité, qui coupe l’alimentation en gaz lorsqu’une obstruction est détectée dans le flux d’air. Pour une longue durée de vie en environnements humides, les générateurs GAlp sont fabriqués en acier inoxydable et leurs composants électriques, logés dans un boîtier IP55.
Tous les modèles sont livrés entièrement montés prêts à l’emploi. En option, les générateurs peuvent recevoir un thermostat mécanique ou électronique avec câble de 10 m.

  • Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Puissance calorifique 125 kW
Puissance calorifique 107,650 kcal/h
Consommation de gaz naturel 13.21 m3/h
Consommation de propane 8.70 kg/h
Pression propane 30 to 50 mbar
Pression gaz naturel** 20 to 25 mbar
Débit 6,000 m3/h
Débit 3,560 cfm
Consommation électrique 230 W
Poids du générateur complet 69.5 kg

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.