Réchauffeurs / réchauffeurs d'air Direct

GAlp Les générateurs d’air

GAlp Les générateurs d’air

Les générateurs d’air chaud suspendus GAlp sont conçus pour chauffer, dans de bonnes conditions de rentabilité, de nombreuses installations telles que serres, bâtiments avicoles et structures industrielles.

  • Performances thermiques de 100%
  • Prêt à raccorder à un thermostat d’ambiance
  • Installation et utilisation aisées
  • Pour installation à l’extérieur ou dans des serres avec arrosage automatique (UNI EN 12669:2003)
  • Coque et chambre de combustion en acier inoxydable
  • Fonctionne au gaz naturel ou au GPL
  • Double électrovanne sur l’alimentation en gaz
  • Interrupteur de sécurité contre la surchauffe

Comparer les produits dans GAlp heater series

GA125lp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 kW

kW 0
12
25
38
50
62
75
88
100
112
125

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.