Réchauffeurs / réchauffeurs d'air Direct

GA55 Générateurs d'air chaud suspendus

GA Générateurs d'air chaud suspendus

  • Performances thermiques de 100%
  • Réglage manuel de la puissance calorifique
  • Idéal pour chauffer de grands espaces
  • Installation aisée
  • Utilisation simple
  • Fonctionne au GPL
  • Double électrovanne sur l’alimentation en gaz
  • Interrupteur de sécurité contre la surchauffe

options de

  • Thermostat

Description du produit

Les générateurs d’air chaud suspendus GA sont conçus pour chauffer, dans
de bonnes conditions de rentabilité, de nombreuses installations telles que
serres, hangars avicoles et structures industrielles.

  • Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Puissance calorifique 27.4 to 52.0 kW
Puissance calorifique 23,600 to 44,800 kcal/h
Consommation de propane 2.16 to 3.7 kg/h
Pression propane 2 bar
Débit 1,500 m3/h
Débit 890 cfm
Consommation électrique 200 W
Poids du générateur complet 25 kg

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.