Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Ventilateurs & filtres de lumière / Ventilateur Extraction

Euroemme® EM52 Extracteur

EM Extracteur

  • Carrosserie en tôle d’acier galvanisé
  • Volets en acier galvanisé embouti pour une solidité supérieure
  • Moteurs testés individuellement pour une qualité totale
  • Moyeu central et poulie à courroie trapézoïdale en aluminium moulé
  • Parfait équilibre statique et dynamique de l’hélice
  • Roulements de volets sans entretien
  • Ouverture complète et stable du volet grâce au système centrifuge breveté
  • Ouverture du volet par poids mobiles situés sur les bras du système centrifuge

 

Description du produit

EM52 est une nouvelle évolution dans la gamme éprouvée et appréciée des ventilateurs boîtiers Euroemme®. C’est le ventilateur idéal chaque fois qu’un débit renforcé est exigé en environnement à pression statique élevée. Le profil de l’hélice a été redessiné pour permettre l’efficience et la fiabilité maximale en environnements à pression statique élevée. Le boîtier carré du circulateur et le pavillon d’aspiration Venturi sont en tôle d’acier galvanisé. Pour garantir un débit accru dans les conditions les plus difficiles, le EM52 est équipé d’un moteur 2 ch. Pour améliorer l’efficience aérodynamique, le ventilateur a été conçu et mis au point par le laboratoire de R.-D. de Munters en Italie. Ses performances ont été validées par des représentants du laboratoire BESS de l’Agricultural Engineering Department de l’université de l’Illinois (États-Unis).
L’hélice redessinée est attachée à une poulie montée sur un moyeu en aluminium qui, pour l’étanchéité, intègre un double roulement à billes encastré. Grâce à la transmission par courroie, la vitesse de l’hélice reste basse, ce qui garantit un maximum d’efficacité pour un minimum d’énergie et de bruit. Le volet est en acier galvanisé, plus solide que l’aluminium ou le plastique. Lorsque le ventilateur ne fonctionne pas, le volet se ferme pour assurer une étanchéité parfaite. Le système centrifuge breveté évite que le volet puisse se fermer sous l’action du vent à l’extérieur. La poussière n’influençant pas l’ouverture et la fermeture du volet, des nettoyages.

  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements
  • images
2.0 HP
Diamètre de l’hélice 1,334 mm
Moteur 2.0 hp
Débit à 0 Pa 43,000 m3/h
Débit à 25 Pa 38,800 m3/h
Débit à 50 Pa 33,900 m3/h
Puissance spécifique 0 Pa 26.4 m3/wh

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.