Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
EDS24 est un brasseur d’air conçu pour déplacer de grands volumes d’air. De conception unique, son hélice autonettoyante garantit une efficacité optimale. La carrosserie de brasseur d’air est en tôle d’acier galvanisé. L’hélice à 6 pales présente un équilibre statique et dynamique limitant le niveau de bruit et de vibrations. L’hélice existe en plusieurs finitions: acier inoxydable, acier galvanisé et acier pré-enrobé et galvanisé.
L’aérodynamisme de l’extracteur a été optimisé dans le laboratoire R&D de Munters Italy. L’enceinte d’essai a été conçue suivant les spécifications ANSI/AMCA 210-85 Figure 15. Les détails de sa construction et son étanchéité ont été contrôlés par le laboratoire BESS de l’Agricultural Engineering Department de la University of Illinois – USA.
Disponible en Europe, Middle East, Africa
Information produit
Spécification technique
Comparaison
Téléchargements
1.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 10,600 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 12.5 m3/h /W |
1.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 10,600 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 12.5 m3/h /W |
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!