Ventilateurs & filtres de lumière / Circulation des ventilateurs

EDC24 Brasseur D'air

EDC Brasseur D'air

  • Carrosserie en tôle d’acier galvanisé enrobé
  • Moteurs testés individuellement pour une qualité totale
  • Parfait équilibre statique et dynamique de l’hélice
  • Carrosserie munie de crochets spéciaux pour une suspension aisée
  • Les soufflantes assurent un brassage fluide de l’air et empêchent la condensation
  • Le brassage de l’air prévient des maladies de silo et des cultures
  • Contrôle de qualité effectué sur chaque unité

 

Description du produit

Les brasseurs d’air sont conçus pour brasser la chaleur, l’humidité et l’air. De conception unique, les rectificateurs et l’hélice autonettoyante garantissent une efficacité optimale. La carrosserie ronde et les rectificateurs de flux d’air sont en tôle d’acier galvanisé. L’hélice à 6 pales présente un équilibre statique et dynamique limitant le niveau de bruit et de vibrations.
L’aérodynamisme du brasseur d’air a été optimisé dans le laboratoire R&D de Munters Italy. L’enceinte d’essai a été conçue suivant les spécifications ANSI/AMCA 210-85 Figure 15. Les détails de sa construction et son étanchéité ont été contrôlés par le laboratoire BESS de l’Agricultural Engineering Department de la University of Illinois – USA.

  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements
0.33 HP
Propeller diameter
Motor
Airflow 0Pa
Specific performance at 0Pa
1.0 HP
Propeller diameter 600 mm
Motor 0.5 hp
Airflow 0Pa 11,640 m3/h
Specific performance at 0Pa 21.7 m3/h /W
0.15 HP
Propeller diameter
Motor
Airflow 0Pa
Specific performance at 0Pa

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.