Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Ventilateurs & filtres de lumière / Ventilateur Extraction

EC50 Ventilateur conique

EC Ventilateur conique

  • Boîtier, cône et pavillon d’aspiration en tôle d’acier galvanisé
  • Volets en acier galvanisé embouti pour une solidité supérieure
  • Moteurs testés individuellement pour une qualité totale
  • Moyeu central et poulie à courroie trapézoïdale en aluminium moulé
  • Tendeur disponible en option pour augmenter la durée de vie de la courroie trapézoïdale et diminuer la maintenance
  • Parfait équilibre statique et dynamique de l’hélice à 3 pales
  • Roulements de volets sans entretien

options de

  • Tendeur de courroie

Description du produit

Le EC50 est équipé d’une évacuation conique. C’est le ventilateur idéal pour obtenir un débit élevé avec des pressions statiques hautes en consommant peu d’énergie. De conception unique, son hélice autonettoyante garantit une efficacité optimale, tandis que le cône d’évacuation accélère considérablement le débit. Le boîtier, la sortie conique et le pavillon d’aspiration sont en tôle d’acier galvanisé résistant. L’hélice à 3 pales présente un équilibre statique et dynamique limitant le niveau de bruit et de vibrations. L’hélice existe en plusieurs finitions : acier inoxydable, galvanisé et pré-enrobé et galvanisé.
Pour améliorer les performances aérodynamiques et réduire les pertes de pression, la mise au point du ventilateur conique a été confiée au laboratoire de recherche et développement de Munters Italy. L’enceinte d’essai a été conçue suivant les spécifications ANSI/AMCA 210-85 Figure 15. Les détails de sa construction et son étanchéité ont été contrôlés par le laboratoire BESS de l’Agricultural Engineering Department de la University of Illinois – USA.

  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements
1.0 HP
Diamètre de l’hélice 1,270 mm
Moteur 1.0 hp
Débit à 0 Pa 40,420 m3/h
Débit à 25 Pa 34,200 m3/h
Puissance spécifique 0 Pa 38.6 m3/wh
1.5 HP
Diamètre de l’hélice 1,2700 mm
Moteur 1.5 hp
Débit à 0 Pa 46,260 m3/h
Débit à 25 Pa 42,200 m3/h
Puissance spécifique 0 Pa 31.8 m3/wh

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.