Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
EM50 MPX est une nouvelle évolution dans la gamme éprouvée et appréciée des ventilateurs boîtiers Euroemme®. C’est le ventilateur idéal chaque fois qu’un débit renforcé est exigé. La forme de l’hélice permet la plus grande efficacité et fiabilité dans un environnement agricole. Le logement carré du ventilateur et le convoyeur de l’air (Venturi) sont en feuille d’acier enduite Munters Protect. Les ventilateurs sont équipés de maille de sécurité, des boulons et des écrous en acier inox pour augmenter la force et la résistance élevée pour les installations dans les granges à porcs et à veaux, où
la menace de la corrosion est extrêmement élevée. L’hélice est attachée à une poulie montée sur un moyeu en aluminium qui, pour l’étanchéité, intègre un double roulement à billes encastré. Grâce à la
transmission par courroie, la vitesse de l’hélice reste basse, ce qui garantit un maximum d’efficacité pour un minimum d’énergie et de bruit. Lorsque le ventilateur ne fonctionne pas, le volet se ferme pour assurer une étanchéité parfaite. Le système centrifuge breveté évite que le volet puisse se fermer sous l’action du vent à l’extérieur. Tous les éléments synthétiques sont en plastique acétalique anti-UV. Pour améliorer l’efficience aérodynamique, le ventilateur a été conçu et mis au point par le laboratoire de R.-D. de Munters en Italie. Ses performances ont été validées par des représentants du laboratoire BESS de l’Agricultural Engineering Department de l’université de l’Illinois (États-Unis).
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!