Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Munters est d'utiliser des cookies pour garantir et améliorer la convivialité du site. Vous pouvez toujours supprimer les cookies du Munters. En savoir plus sur les cookies.
En savoir plus sur les règles de Confidentialité & Conditions de Google.
En installant le moteur EC à haute efficacité connu comme «Munters Drive» sur les ventilateurs de cône Euroemme® EC52 Munters a atteint le niveau le plus élevé d’efficacité et de débit d’air. Le moteur électrique Munters Drive base ses principes de fonctionnement sur la technologie Electronically Commutated (EC) et
représente la dernière solution des moteurs électriques à efficacité élevée, offrant une performance élevée et une faible consommation d’énergie. Ce moteur révolutionnaire qui fonctionne à froid et en silence, offre une réduction jusqu’à 60% de la consommation électrique et il est sans entretien, en aidant à économiser
de l’argent et de gagner en efficacité dans les systèmes de ventilation agricoles. La conception du ventilateur est basée sur la longue expérience que Munters a dans le domaine de la ventilation; il a un boîtier carré résistant en acier avec un revêtement Munters Protect, un cône de décharge avec une forme optimisée offrant
une facilité d’assemblage et avantages de haute performance. L’obturateur, entièrement réalisé en métal, est actionné par un moteur à engrenages qui rend l’ouverture et la fermeture des aubes non liées à la circulation de l’air ou à la révolution de l’hélice. Le moteur EC52 avec ventilateur Munters Drive a été conçu, testé et
mis au point dans le laboratoire Munters R&D, alors que les performances ont été confirmées par des tests effectués en laboratoire BESS au département de génie agricole de l’Université de l’Illinois, États-Unis.
Disponible en Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Information produit
Comparaison
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!