Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Déshumidificateurs / Déshumidificateurs autonomes

MX² 35

MX²

  • Déshumidification efficace entre -20°C et 40°C
  • Régulation modulante de l'hygrométrie, comprenant également une sonde de temperature de l’air humide
  • Options de communication et de contrôle externe
  • Alarme d’arrêt de rotation de la roue et d'encrassement des filtres de série
  • Options d’économie d’énergie
  • Indicateurs externes de maintenance et de marche de l’appareil

options de

  • Bypass
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • Capteur de point de rosée
  • Contrôleurs externes
  • Entrée d'air de traitement isotherme
  • Mirroir
  • Préréaction chauffage
  • Boitier en acier inoxydable
  • Affichage écran tactile
  • Communication via Modbus, BACnet ou Lon
  • Filtres M5, G4 ou combinaison des filtres G4/F7

Description du produit

Le MX² 35 combine les avantages traditionnels de Munters, tels que la performance et la robustesse, avec une technologie de pointe moderne comme la régulation modulante de l’humidité relative et l’affichage en plusieurs langues.

Une faible consommation d’énergie et une fiabilité élevée constituent des facteurs primordiaux au sein des processus actuels. Notre système de contrôle moderne est composé de ventilateurs à haute efficacité et répond à la directive européenne sur l'écoconception. Le produit est livré avec des convertisseurs de fréquence vous offrant de nombreuses options pour optimiser votre consommation d’énergie. Le concept de la purge de récupération d’énergie (ERP) ou de la purge à efficacité énergétique (EEP) est disponible en standard afin d’économiser de l’énergie.

Le MX² 35 est équipé d’un certain nombre de fonctions d’alarmes afin de garantir un contrôle total du processus de déshumidification. La structure et les panneaux extérieurs sont faits en AluZink résistant à la corrosion et finis en RAL 7035.

Le déshumidificateur MX² 35 répond à une vaste gamme de besoins en offrant de nombreuses fonctionnalités en standard. Le vaste choix des options permet un pré- et un post-traitement par le simple ajout de composants mécaniques et électriques.

Le MX² 35 peut être livré avec trois versions différentes de réchauffeur de régénération – électrique, vapeur et gaz. Un indicateur, disponible de série,s’active lorsqu’un entretien préventif est nécessaire. Pour faciliter l’installation, le ventilateur d’air à traiter a été conçu pour permettre différentes configurations de sortie.

L’équipement électrique est conforme à la norme EN 60204 (IEC204). Les déshumidificateurs de la série MX² sont fabriqués conformément aux normes européennes harmonisées et aux spécifications techniques pour le label CE.

  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements
Air de process
Débit d’air nominal
Pression statique disponible (Pa)
Puissance du ventilateur
Air de régénération
Débit d’air nominal
Pression statique au débit nomina
Puissance du ventilateur
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase)
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS
Puissance totale avec ERP - électrique
Consommation de vapeur à 5 bars avec ERP (g)
Consommation de vapeur à 3 bars avec ERP
Puissance électrique Électrique
Puissance électrique Vapeur/Gaz
380V 50 Hz Vapeur/Gaz
380V 50 Hz Électrique
400V 3-50Hz Électrique
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz
440V 3-60Hz Électrique
415V 3-50Hz Électrique
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz
Pression maximale de fonctionnement vapeur
Consommation de vapeur (g/s), 3 bar (g)
Consommation de vapeur (g/s), 5 bar (g)
Consommation de gaz
Consommation d’énergie à 20°C, 60%
Gaz naturel - pression gaz
Autres caractéristiques techniques
Domaine d’application normal
Classe de protection électrique (carénage)
Classe de protection électrique (panneau él)
Classe de filtration
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées
Dimensions
WxDxH
Poids net
Sortie d’air sec
Air humide

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.