Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Déshumidificateurs / Systèmes climatiques - température & humidité

Système Climatique MX² Plus

Système Climatique MX² Plus

  • Entièrement flexible – Entièrement configurable
  • Solution d’optimisation de l’énergie
  • Faible empreinte carbone - installation simple
  • Un fournisseur et un partenaire de service UNIQUE
  • Une marque CE pour le système complet
  • Système moderne de régulation Climatix
  • Options de régénération Electrique/Vapeur/Gaz
  • Documentation complète

options de

  • Bypass
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • Alarme
  • Amortisseurs
  • Capteur de point de rosée
  • Conduit d'admission d'air
  • Contrôleurs externes
  • Capteur externe
  • F7 panneau filterbox
  • G4+F7 Panneau filterbox
  • Système de controle de l'humidité avec alarme et affichage
  • Entrée d'air de traitement isotherme
  • Mirroir
  • Controles Modbus ou BACnet
  • Configuration multiple du flux d'air
  • Filtre postérieur
  • Préréaction chauffage
  • Processus de ventilation avec contrôleur de fréquence
  • Commande de contrôle via panneau de contrôle extérieur
  • interrupteur marche/arret
  • Boitier en acier inoxydable
  • Affichage écran tactile
  • Communication via Modbus, BACnet ou Lon
  • Filtres M5, G4 ou combinaison des filtres G4/F7
  • Détecteurs ( TH, point de rosée absolu et faible)

Description du produit

Le coeur du Système Climatique MX² Plus est composé du nouveau déshumidificateur autonome MX², hautement économe en énergie. Pour répondre aux exigences et aux besoins des clients, des modules sont ajoutés afin de permettre un contrôle complet du climat, température et humidité.

Le Système Climatique MX² Plus peut être aisément configuré avec des modules de pré-et/ou post traitement permettant l’humidification, le refroidissement, le réchauffement et la filtration.

Le système est complètement fabriqué et testé dans nos sites de production. Il sera livré dans des modules sur des châssis de chargement.

  • Téléchargements
Brochure produit (4,6 MB)

Brochure produit (4,66 MB)


Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.