Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Déshumidificateurs / Déshumidificateurs autonomes

MX² 55

MX²

  • Déshumidification efficace entre -20°C et 40°C
  • Régulation modulante de l'hygrométrie, comprenant également une sonde de temperature de l’air humide
  • Options de communication et de contrôle externe
  • Alarme d’arrêt de rotation de la roue et d'encrassement des filtres de série
  • Options d’économie d’énergie
  • Indicateurs externes de maintenance et de marche de l’appareil

options de

  • Bypass
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • Capteur de point de rosée
  • Contrôleurs externes
  • Entrée d'air de traitement isotherme
  • Mirroir
  • Préréaction chauffage
  • Boitier en acier inoxydable
  • Affichage écran tactile
  • Communication via Modbus, BACnet ou Lon
  • Filtres M5, G4 ou combinaison des filtres G4/F7

Description du produit

Le MX² 55 combine les avantages traditionnels de Munters, tels que la performance et la robustesse, avec une technologie de pointe moderne comme la régulation modulante de l’humidité relative et l’affichage en plusieurs langues.

Une faible consommation d’énergie et une fiabilité élevée constituent des facteurs primordiaux au sein des processus actuels. Notre système de contrôle moderne est composé de ventilateurs à haute efficacité et répond à la directive européenne sur l'écoconception. Le produit est livré avec des convertisseurs de fréquence vous offrant de nombreuses options pour optimiser votre consommation d’énergie. Le concept de la purge de récupération d’énergie (ERP) ou de la purge à efficacité énergétique (EEP) est disponible en standard afin d’économiser de l’énergie.

Le MX² 55 est équipé d’un certain nombre de fonctions d’alarmes afin de garantir un contrôle total du processus de déshumidification. La structure et les panneaux extérieurs sont faits en AluZink résistant à la corrosion et finis en RAL 7035.

Le déshumidificateur MX² 55 répond à une vaste gamme de besoins en offrant de nombreuses fonctionnalités en standard. Le vaste choix des options permet un pré- et un post-traitement par le simple ajout de composants mécaniques et électriques.

Le MX² 55 peut être livré avec trois versions différentes de réchauffeur de régénération – électrique, vapeur et gaz. Un indicateur, disponible de série,s’active lorsqu’un entretien préventif est nécessaire. Pour faciliter l’installation, le ventilateur d’air à traiter a été conçu pour permettre différentes configurations de sortie.

L’équipement électrique est conforme à la norme EN 60204 (IEC204). Les déshumidificateurs de la série MX² sont fabriqués conformément aux normes européennes harmonisées et aux spécifications techniques pour le label CE.

  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements
Air de process
Débit d’air nominal 5500 m3/h
Pression statique disponible (Pa) 300 Pa
Puissance du ventilateur 3 kW
Air de régénération
Débit d’air nominal 1080 m3/h
Pression statique au débit nomina 300 Pa
Puissance du ventilateur 1.1 kW
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase)
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS 30
Puissance totale avec ERP - électrique 40.6 kW
Consommation de vapeur à 5 bars avec ERP (g) 17.3 g
Consommation de vapeur à 3 bars avec ERP 16.9 g
Puissance électrique Électrique 40.6 kW/h
Puissance électrique Vapeur/Gaz 4.6 kW/h
380V 50 Hz Vapeur/Gaz 10 A
380V 50 Hz Électrique 34 A
400V 3-50Hz Électrique 61 A
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz 9 A
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz 9 A
440V 3-60Hz Électrique 56 A
415V 3-50Hz Électrique 59 A
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz 8 A
Pression maximale de fonctionnement vapeur 7 bar(g)
Consommation de vapeur (g/s), 3 bar (g) 16.9 g/s
Consommation de vapeur (g/s), 5 bar (g) 17.3 g/s
Consommation de gaz 3.54 m3/h
Consommation d’énergie à 20°C, 60% 660 kWh/kg
Gaz naturel - pression gaz 18-49 mbar
Autres caractéristiques techniques
F
Domaine d’application normal -20/+40 °C
Classe de protection électrique (carénage) 33 IP
Classe de protection électrique (panneau él) 54 IP
Classe de filtration G4
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées 85 dB(A)
Dimensions
WxDxH 2297x1091x1909 mm
Poids net 492 kg
Sortie d’air sec 247x450 mm
Air humide 154x250 mm

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.