Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Débit d'air 800 m3/h
Le MLT800 est un déshumidificateur par adsorption, économe en énergie, destiné à déshumidifier d’importantes quantités d’air. Les déshumidificateurs de la série MLT sont conçus de telle sorte que le traitement de l’air s’effectue à l’intérieur d’une roue hermétiquement fermée. Celle-ci comporte un cloisonnement entièrement étanche en plastique durci résistant à la chaleur dont les secteurs indépendants ont pour but de moduler chaque débit d’air de déshumidification, régénération et récupération de chaleur. La résistance des matériaux et la protection anti-corrosion sont optimisées du fait que le châssis du déshumidificateur et le panneau extérieur démontables sont fabriqués en série en Aluzink® émaillé au four.
L’équipement électrique répond à la norme EN 60204 (IEC204) et les composants électriques, groupés sur des rails, sont en plastique sans halogène. Le système électrique est prévu pour des tensions jusqu’à 690V et une température ambiante de 60°C. Les déshumidificateurs de la série MLT sont construits conformément aux normes européennes harmonisées et aux spécifications techniques exigées pour le label CE.
Disponible en Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Disponible à la location en Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Information produit
Spécification technique
Options
Comparaison
Téléchargements
Air de process | |
---|---|
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
Air de régénération | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
Condenseur | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
pompe à condensation | |
Distance de pompage horizontale maximale | |
Distance de pompage verticale maximale | |
Chaleur sensible | |
Puissance du ventilateur | |
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase) | |
Puissance chauffage | |
Puissance électrique | |
Puissance électrique Électrique | |
Puissance électrique Vapeur/Gaz | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapeur/Gaz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapeur/Gaz | |
380V 50/60 Hz Électrique | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Électrique | |
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
415V 3-50Hz Électrique | |
440V 3-60Hz Électrique | |
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
500V 3-50Hz | |
Pression maximale de fonctionnement vapeur | |
Consommation de vapeur | |
Consommation de gaz | |
Gaz naturel - pression gaz | |
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS | |
Autres caractéristiques techniques | |
Domaine d’application normal | |
Classe de protection électrique (carénage) | |
Classe de protection électrique (panneau él) | |
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées | |
Classe de filtration | |
Dimensions | |
WxDxH | |
Poids net | |
Sortie d’air sec | |
Air humide |
Air de process | |
---|---|
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
Air de régénération | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
Condenseur | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
pompe à condensation | |
Distance de pompage horizontale maximale | |
Distance de pompage verticale maximale | |
Chaleur sensible | |
Puissance du ventilateur | |
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase) | |
Puissance chauffage | |
Puissance électrique | |
Puissance électrique Électrique | |
Puissance électrique Vapeur/Gaz | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapeur/Gaz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapeur/Gaz | |
380V 50/60 Hz Électrique | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Électrique | |
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
415V 3-50Hz Électrique | |
440V 3-60Hz Électrique | |
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
500V 3-50Hz | |
Pression maximale de fonctionnement vapeur | |
Consommation de vapeur | |
Consommation de gaz | |
Gaz naturel - pression gaz | |
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS | |
Autres caractéristiques techniques | |
Domaine d’application normal | |
Classe de protection électrique (carénage) | |
Classe de protection électrique (panneau él) | |
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées | |
Classe de filtration | |
Dimensions | |
WxDxH | |
Poids net | |
Sortie d’air sec | |
Air humide |
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!