Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Déshumidificateurs / Déshumidificateurs autonomes

MLT350L

MLT Série

  • Surface au sol minimale.
  • Important débit d'air
  • Consommation d'énergie minimale
  • Enveloppe de roue en plastique 100% résistant à la de corrosion
  • Déshumidification efficace jusqu’à -20ºC
  • Panneaux avant et arrière interchangeables – Installation facilitée

options de

  • Système de controle de l'humidité avec alarme et affichage
  • Boitier en acier inoxydable
  • Compteur d'heures

Description du produit

Le MLT350L avec condenseur refroidi par air est un déshumidificateur par adsorption, économe en énergie, destiné à déshumidifier l’air dans des espaces fermés. L’appareil est conçu de telle sorte que l’air humide d’extraction passe d’abord par un condenseur à air puis se trouve restitué à la roue, en circuit fermé, comme air de régénération. En abaissant, avec de l’air de refroidissement extrait de milieu ambiant, la température de l’air humide au-dessous de son point de rosée, on obtient une condensation. La chaleur du condenseur est soit évacuée, soit réutilisée dans l’installation. Les composants du circuit de régénération sont en tôle d’inox et en plastique durci résistant à la chaleur. La protection anti-corrosion de l’appareil est optimisée du fait que le châssis et le panneau extérieur démontable du déshumidificateur sont fabriqués en série en Aluzink® émaillé au four.

L’équipement électrique correspond au standard de la série ML. Les déshumidificateurs de la série MLT-L, avec condenseur refroidi par air, sont construits conformément aux normes européennes harmonisées et aux spécifications techniques exigées pour le label CE.

  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements
Air de process
Débit d’air nominal 350 m3/h
Pression statique disponible (Pa) 200 Pa
Air de régénération
Débit d’air nominal 67 m3/h
Pression statique disponible (Pa)
Condenseur
Débit d’air nominal 650 m3/h
Pression statique disponible (Pa) 200 Pa
pompe à condensation
Distance de pompage horizontale maximale
Distance de pompage verticale maximale
Chaleur sensible 1.4 kW
Puissance du ventilateur 0.3 kW
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase)
Puissance chauffage
Puissance électrique 2.57 kW
Puissance électrique Électrique
Puissance électrique Vapeur/Gaz
220V 1-50Hz 12.4 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 12.0 A
230V 3-50 Hz Vapeur/Gaz
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Vapeur/Gaz
380V 50/60 Hz Électrique
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Vapeur/Gaz
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Électrique
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz
415V 3-50Hz Électrique
440V 3-60Hz Électrique
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz
440V 3-50Hz Vapeur/Gaz
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Vapeur/Gaz
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Vapeur/Gaz
500V 3-50Hz
Pression maximale de fonctionnement vapeur
Consommation de vapeur
Consommation de gaz
Gaz naturel - pression gaz
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS
Autres caractéristiques techniques
Domaine d’application normal +0 / +25 °C
Classe de protection électrique (carénage) IP33
Classe de protection électrique (panneau él) IP54
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées 80 dB(A)
Classe de filtration G3
Dimensions
WxDxH 1141 x 410 x 910 mm
Poids net 113 kg
Sortie d’air sec 125 mm
Air humide 200 mm

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.