Déshumidificateurs / Déshumidificateurs autonomes

MLT1400

MLT Série

  • Surface au sol minimale.
  • Important débit d'air
  • Consommation d'énergie minimale
  • Enveloppe de roue en plastique 100% résistant à la de corrosion
  • Déshumidification efficace jusqu’à -20ºC
  • Panneaux avant et arrière interchangeables – Installation facilitée

options de

  • Système de controle de l'humidité avec alarme et affichage
  • Condensateur d'air frais
  • Alarme de colmatage du filtre
  • Compteur d'heures
  • Rotor arrête l'alarme
  • Feuille en acier inoxydable
  • Modern Climatix control system

Description du produit

Le MLT1400 est un déshumidificateur par adsorption, économe en énergie, destiné à déshumidifier d’importantes quantités d’air. Les déshumidificateurs de la série MLT sont conçus de telle sorte que le traitement de l’air s’effectue à l’intérieur d’une roue hermétiquement fermée. Celle-ci comporte un cloisonnement entièrement étanche en plastique durci résistant à la chaleur dont les secteurs indépendants ont pour but de moduler chaque débit d’air de déshumidification, régénération et récupération de chaleur. La résistance des matériaux et la protection anti-corrosion sont optimisées du fait que le châssis du déshumidificateur et le panneau extérieur démontables sont fabriqués en série en Aluzink® émaillé au four.

L’équipement électrique répond à la norme EN 60204 (IEC204) et les composants électriques, groupés sur des rails, sont en plastique sans halogène. Le système électrique est prévu pour des tensions jusqu’à 690V et une température ambiante de 60°C. Les déshumidificateurs de la série MLT sont construits conformément aux normes européennes harmonisées et aux spécifications techniques exigées pour le label CE.

  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements
Air de process
Débit d’air nominal 1400 m3/h
Pression statique disponible (Pa) 300 Pa
Air de régénération
Débit d’air nominal 254 m3/h
Pression statique disponible (Pa) 300 Pa
Condenseur
Débit d’air nominal
Pression statique disponible (Pa)
pompe à condensation
Distance de pompage horizontale maximale
Distance de pompage verticale maximale
Chaleur sensible
Puissance du ventilateur
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase)
Puissance chauffage
Puissance électrique 8.37 kW
Puissance électrique Électrique
Puissance électrique Vapeur/Gaz
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 24.3 A
220V 3-60Hz 24.6 A
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Vapeur/Gaz
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 24.0 A
230V 3-60Hz 23.9 A
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Vapeur/Gaz
380V 50/60 Hz Électrique
380V 3-50Hz 14.1 A
380V 3-50Hz Vapeur/Gaz
380V 3-60Hz 14.2 A
400V 3-50Hz Électrique 13.8 A
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz
415V 3-50Hz Électrique 13.5 A
440V 3-60Hz Électrique 12.7 A
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz
440V 3-50Hz Vapeur/Gaz
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz
460V 3-60Hz 12.4 A
460V 3-60Hz Vapeur/Gaz
480V 3-60Hz 12.2 A
480V 3-60Hz Vapeur/Gaz
500V 3-50Hz 10.8 A
Pression maximale de fonctionnement vapeur
Consommation de vapeur
Consommation de gaz
Gaz naturel - pression gaz
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS
Autres caractéristiques techniques
Domaine d’application normal -20 / +40 °C
Classe de protection électrique (carénage) IP33
Classe de protection électrique (panneau él) IP54
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées 71 dB(A)
Classe de filtration G3
Dimensions
WxDxH 715 x 590 x 1410 mm
Poids net 143 kg
Sortie d’air sec 200 mm
Air humide 125 mm