Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Munters est d'utiliser des cookies pour garantir et améliorer la convivialité du site. Vous pouvez toujours supprimer les cookies du Munters. En savoir plus sur les cookies.
En savoir plus sur les règles de Confidentialité & Conditions de Google.
Débit d'air 690 m3/h
The ML690 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Disponible en Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Information produit
Options
Service et mises à jour
Comparaison
Téléchargements
Débit d'air 1700 m3/h
Débit d'air 1350 m3/h
Débit d'air 2300 m3/h
Débit d'air 3000 m3/h
Débit d'air 180 m3/h
Débit d'air 180 m3/h
Débit d'air 270 m3/h
Débit d'air 270 m3/h
Débit d'air 420 m3/h
Débit d'air 420 m3/h
Débit d'air 690 m3/h
Débit d'air 1100 m3/h
Débit d'air 350 m3/h
Débit d'air 800 m3/h
Débit d'air 800 m3/h
Débit d'air 1400 m3/h
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!