Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
The ML270 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60ºC. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Disponible à la location en Germany, Poland, Austria, Czech Republic, Switzerland
Information produit
Spécification technique
Options
Comparaison
Téléchargements
Air de process | |
---|---|
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
Air de régénération | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
Condenseur | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
pompe à condensation | |
Distance de pompage horizontale maximale | |
Distance de pompage verticale maximale | |
Chaleur sensible | |
Puissance du ventilateur | |
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase) | |
Puissance chauffage | |
Puissance électrique | |
Puissance électrique Électrique | |
Puissance électrique Vapeur/Gaz | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapeur/Gaz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapeur/Gaz | |
380V 50/60 Hz Électrique | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Électrique | |
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
415V 3-50Hz Électrique | |
440V 3-60Hz Électrique | |
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
500V 3-50Hz | |
Pression maximale de fonctionnement vapeur | |
Consommation de vapeur | |
Consommation de gaz | |
Gaz naturel - pression gaz | |
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS | |
Autres caractéristiques techniques | |
Domaine d’application normal | |
Classe de protection électrique (carénage) | |
Classe de protection électrique (panneau él) | |
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées | |
Classe de filtration | |
Dimensions | |
WxDxH | |
Poids net | |
Sortie d’air sec | |
Air humide |
Air de process | |
---|---|
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
Air de régénération | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
Condenseur | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
pompe à condensation | |
Distance de pompage horizontale maximale | |
Distance de pompage verticale maximale | |
Chaleur sensible | |
Puissance du ventilateur | |
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase) | |
Puissance chauffage | |
Puissance électrique | |
Puissance électrique Électrique | |
Puissance électrique Vapeur/Gaz | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapeur/Gaz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapeur/Gaz | |
380V 50/60 Hz Électrique | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Électrique | |
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
415V 3-50Hz Électrique | |
440V 3-60Hz Électrique | |
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
500V 3-50Hz | |
Pression maximale de fonctionnement vapeur | |
Consommation de vapeur | |
Consommation de gaz | |
Gaz naturel - pression gaz | |
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS | |
Autres caractéristiques techniques | |
Domaine d’application normal | |
Classe de protection électrique (carénage) | |
Classe de protection électrique (panneau él) | |
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées | |
Classe de filtration | |
Dimensions | |
WxDxH | |
Poids net | |
Sortie d’air sec | |
Air humide |
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!