Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Munters est d'utiliser des cookies pour garantir et améliorer la convivialité du site. Vous pouvez toujours supprimer les cookies du Munters ou En savoir plus sur les cookies
The ML2300 desiccant dehumidifier with Climatix control is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications.
It is equipped with an internally sealed rotor unit. The rotor casing is constructed of durable thermoset plastic and contains isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant Aluzink®. The ML2300 can be delivered with 3 different reactivation alternatives – electricity, steam or gas.
The modern control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process.
ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Disponible à la location en Germany
Information produit
Spécification technique
Comparaison
Air de process | |
---|---|
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
Air de régénération | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
Condenseur | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
pompe à condensation | |
Distance de pompage horizontale maximale | |
Distance de pompage verticale maximale | |
Chaleur sensible | |
Puissance du ventilateur | |
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase) | |
Puissance chauffage | |
Puissance électrique | |
Puissance électrique Électrique | |
Puissance électrique Vapeur/Gaz | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapeur/Gaz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapeur/Gaz | |
380V 50/60 Hz Électrique | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Électrique | |
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
415V 3-50Hz Électrique | |
440V 3-60Hz Électrique | |
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
500V 3-50Hz | |
Pression maximale de fonctionnement vapeur | |
Consommation de vapeur | |
Consommation de gaz | |
Gaz naturel - pression gaz | |
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS | |
Autres caractéristiques techniques | |
Domaine d’application normal | |
Classe de protection électrique (carénage) | |
Classe de protection électrique (panneau él) | |
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées | |
Classe de filtration | |
Dimensions | |
WxDxH | |
Poids net | |
Sortie d’air sec | |
Air humide |
Air de process | |
---|---|
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
Air de régénération | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
Condenseur | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
pompe à condensation | |
Distance de pompage horizontale maximale | |
Distance de pompage verticale maximale | |
Chaleur sensible | |
Puissance du ventilateur | |
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase) | |
Puissance chauffage | |
Puissance électrique | |
Puissance électrique Électrique | |
Puissance électrique Vapeur/Gaz | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapeur/Gaz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapeur/Gaz | |
380V 50/60 Hz Électrique | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Électrique | |
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
415V 3-50Hz Électrique | |
440V 3-60Hz Électrique | |
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
500V 3-50Hz | |
Pression maximale de fonctionnement vapeur | |
Consommation de vapeur | |
Consommation de gaz | |
Gaz naturel - pression gaz | |
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS | |
Autres caractéristiques techniques | |
Domaine d’application normal | |
Classe de protection électrique (carénage) | |
Classe de protection électrique (panneau él) | |
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées | |
Classe de filtration | |
Dimensions | |
WxDxH | |
Poids net | |
Sortie d’air sec | |
Air humide |
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!