Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Munters est d'utiliser des cookies pour garantir et améliorer la convivialité du site. Vous pouvez toujours supprimer les cookies du Munters. En savoir plus sur les cookies.
En savoir plus sur les règles de Confidentialité & Conditions de Google.
Débit d'air 180 m3/h
Le ML180L avec condenseur refroidi par air est un déshumidificateur par adsorption destiné à extraire l’humidité de l’air dans des espaces fermés. L’appareil est conçu de telle sorte que l’air humide d’extraction passe d’abord par un condenseur à air puis se trouve restitué à la roue, en circuit fermé, comme air de régénération. En abaissant, avec de l’air de refroidissement extrait de milieu ambiant, la température de l’air humide au-dessous de son point de rosée, on obtient une condensation. La chaleur du condenseur est soit évacuée, soit réutilisée dans l’installation. Les composants du circuit de régénération sont en tôle d’inox et en plastique durci résistant à la chaleur. La protection anti-corrosion de l’appareil est optimisée du fait que le châssis et le panneau extérieur démontable du déshumidificateur sont fabriqués en série en ALUZINK® émaillé au four.
L’équipement électrique correspond au standard de la série ML. Les déshumidificateurs de la série ML-L, avec condenseur refroidi par air, sont construits conformément aux normes européennes harmonisées et aux spécifications techniques exigées pour le label CE.
Disponible en Korea, Australia, India, Thailand, Japan, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Information produit
Spécification technique
Options
Service et mises à jour
Comparaison
Téléchargements
Air de process | |
---|---|
Débit d’air nominal | 180 m3/h |
Pression statique disponible (Pa) | 200 Pa |
Air de régénération | |
Débit d’air nominal | 67 m3/h |
Pression statique disponible (Pa) | |
Condenseur | |
Débit d’air nominal | 650 m3/h |
Pression statique disponible (Pa) | 200 Pa |
pompe à condensation | |
Distance de pompage horizontale maximale | |
Distance de pompage verticale maximale | |
Chaleur sensible | 1.4 kW |
Puissance du ventilateur | 0.3 kW |
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase) | |
Puissance chauffage | |
Puissance électrique | 2.57 kW |
Puissance électrique Électrique | |
Puissance électrique Vapeur/Gaz | |
220V 1-50Hz | 12.4 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 12.0 A |
230V 3-50 Hz Vapeur/Gaz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 11.7 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapeur/Gaz | |
380V 50/60 Hz Électrique | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Électrique | |
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
415V 3-50Hz Électrique | |
440V 3-60Hz Électrique | |
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
500V 3-50Hz | |
Pression maximale de fonctionnement vapeur | |
Consommation de vapeur | |
Consommation de gaz | |
Gaz naturel - pression gaz | |
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS | |
Autres caractéristiques techniques | |
Domaine d’application normal | +0 / +25 °C |
Classe de protection électrique (carénage) | IP33 |
Classe de protection électrique (panneau él) | IP54 |
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées | 75 dB(A) |
Classe de filtration | G3 |
Dimensions | |
WxDxH | 1141 x 410 x 910 mm |
Poids net | 113 kg |
Sortie d’air sec | 125 mm |
Air humide | 200 mm |
Air de process | |
---|---|
Débit d’air nominal | 180 m3/h |
Pression statique disponible (Pa) | 200 Pa |
Air de régénération | |
Débit d’air nominal | 67 m3/h |
Pression statique disponible (Pa) | |
Condenseur | |
Débit d’air nominal | 650 m3/h |
Pression statique disponible (Pa) | 200 Pa |
pompe à condensation | |
Distance de pompage horizontale maximale | |
Distance de pompage verticale maximale | |
Chaleur sensible | 1.4 kW |
Puissance du ventilateur | 0.3 kW |
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase) | |
Puissance chauffage | |
Puissance électrique | 2.57 kW |
Puissance électrique Électrique | |
Puissance électrique Vapeur/Gaz | |
220V 1-50Hz | 12.4 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 12.0 A |
230V 3-50 Hz Vapeur/Gaz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 11.7 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapeur/Gaz | |
380V 50/60 Hz Électrique | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Électrique | |
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
415V 3-50Hz Électrique | |
440V 3-60Hz Électrique | |
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapeur/Gaz | |
500V 3-50Hz | |
Pression maximale de fonctionnement vapeur | |
Consommation de vapeur | |
Consommation de gaz | |
Gaz naturel - pression gaz | |
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS | |
Autres caractéristiques techniques | |
Domaine d’application normal | +0 / +25 °C |
Classe de protection électrique (carénage) | IP33 |
Classe de protection électrique (panneau él) | IP54 |
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées | 75 dB(A) |
Classe de filtration | G3 |
Dimensions | |
WxDxH | 1141 x 410 x 910 mm |
Poids net | 113 kg |
Sortie d’air sec | 125 mm |
Air humide | 200 mm |
Débit d'air 1700 m3/h
Débit d'air 1350 m3/h
Débit d'air 2300 m3/h
Débit d'air 3000 m3/h
Débit d'air 180 m3/h
Débit d'air 270 m3/h
Débit d'air 270 m3/h
Débit d'air 420 m3/h
Débit d'air 420 m3/h
Débit d'air 690 m3/h
Débit d'air 690 m3/h
Débit d'air 1100 m3/h
Débit d'air 350 m3/h
Débit d'air 800 m3/h
Débit d'air 800 m3/h
Débit d'air 1400 m3/h
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!