Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Munters est d'utiliser des cookies pour garantir et améliorer la convivialité du site. Vous pouvez toujours supprimer les cookies du Munters. En savoir plus sur les cookies.
En savoir plus sur les règles de Confidentialité & Conditions de Google.
Débit d'air 1700 m3/h
Le déshumidificateur par adsorption ML17 avec le contrôle Climatix est destiné à réduire l’humidité de l’air à un taux très faible.
Les déshumidificateurs de la série ML sont conçus de telle sorte que le traitement de l’air s’effectue à l’intérieur d’une roue hermétiquement fermée. Celle-ci comporte un cloisonnement entièrement étanche en plastique durci résistant à la chaleur dont les secteurs indépendants ont pour but de moduler chaque débit d’air de déshumidification, régénération et récupération de chaleur. La résistance des matériaux et la protection anti-corrosion sont optimisées du fait que le châssis du déshumidificateur et le panneau extérieur démontables sont fabriqués en série en Aluzink® émaillé au four. Le modèle ML17 est livrable en trois versions pour le réchauffeur de régénération – électrique, vapeur ou à gaz.
L’équipement électrique moderne répond à la norme EN 60204 (IEC204) et est équipé de fonctions d’alarme pour assurer un contrôle total du processus de déshumidification.
Les déshumidificateurs de la série ML sont construits conformément aux normes européennes harmonisées et aux spécifications techniques exigées pour le label CE.
Disponible en Russia, India, South Africa, Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Information produit
Spécification technique
Service et mises à jour
Comparaison
Téléchargements
Air de process | |
---|---|
Débit d’air nominal | 1700 m3/h |
Pression statique disponible (Pa) | 300 Pa |
Air de régénération | |
Débit d’air nominal | 630 m3/h |
Pression statique disponible (Pa) | 300 Pa |
Condenseur | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
pompe à condensation | |
Distance de pompage horizontale maximale | |
Distance de pompage verticale maximale | |
Chaleur sensible | |
Puissance du ventilateur | |
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase) | |
Puissance chauffage | |
Puissance électrique | |
Puissance électrique Électrique | 21.1 (50Hz) 21.6 (60Hz) kW/h |
Puissance électrique Vapeur/Gaz | 3.2 (50Hz) 3.6 (60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapeur/Gaz | 13.1 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 57.4 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapeur/Gaz | |
380V 50/60 Hz Électrique | |
380V 3-50Hz | 34.8 A |
380V 3-50Hz Vapeur/Gaz | 8.4 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Électrique | 33.5 A |
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz | 8.4 A |
415V 3-50Hz Électrique | 32.4 A |
440V 3-60Hz Électrique | 31.0 A |
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz | 8.4 A |
440V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz | 8.3 A |
460V 3-60Hz | 30.0 A |
460V 3-60Hz Vapeur/Gaz | 8.3 A |
480V 3-60Hz | 29.0 A |
480V 3-60Hz Vapeur/Gaz | 8.3 A |
500V 3-50Hz | |
Pression maximale de fonctionnement vapeur | 5 bar(g) |
Consommation de vapeur | 9 g/s |
Consommation de gaz | 1.6 m3/h |
Gaz naturel - pression gaz | 20 - 30 mbar |
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS | 30 ppm |
Autres caractéristiques techniques | |
Domaine d’application normal | - 20 / +40 °C |
Classe de protection électrique (carénage) | IP33 |
Classe de protection électrique (panneau él) | IP44 |
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées | 72 dB(A) |
Classe de filtration | G3 |
Dimensions | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
Poids net | 315 kg |
Sortie d’air sec | 315 mm |
Air humide | 200 mm |
Air de process | |
---|---|
Débit d’air nominal | 1700 m3/h |
Pression statique disponible (Pa) | 300 Pa |
Air de régénération | |
Débit d’air nominal | 630 m3/h |
Pression statique disponible (Pa) | 300 Pa |
Condenseur | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique disponible (Pa) | |
pompe à condensation | |
Distance de pompage horizontale maximale | |
Distance de pompage verticale maximale | |
Chaleur sensible | |
Puissance du ventilateur | |
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase) | |
Puissance chauffage | |
Puissance électrique | |
Puissance électrique Électrique | 21.1 (50Hz) 21.6 (60Hz) kW/h |
Puissance électrique Vapeur/Gaz | 3.2 (50Hz) 3.6 (60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapeur/Gaz | 13.1 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 57.4 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapeur/Gaz | |
380V 50/60 Hz Électrique | |
380V 3-50Hz | 34.8 A |
380V 3-50Hz Vapeur/Gaz | 8.4 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Électrique | 33.5 A |
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz | 8.4 A |
415V 3-50Hz Électrique | 32.4 A |
440V 3-60Hz Électrique | 31.0 A |
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz | 8.4 A |
440V 3-50Hz Vapeur/Gaz | |
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz | 8.3 A |
460V 3-60Hz | 30.0 A |
460V 3-60Hz Vapeur/Gaz | 8.3 A |
480V 3-60Hz | 29.0 A |
480V 3-60Hz Vapeur/Gaz | 8.3 A |
500V 3-50Hz | |
Pression maximale de fonctionnement vapeur | 5 bar(g) |
Consommation de vapeur | 9 g/s |
Consommation de gaz | 1.6 m3/h |
Gaz naturel - pression gaz | 20 - 30 mbar |
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS | 30 ppm |
Autres caractéristiques techniques | |
Domaine d’application normal | - 20 / +40 °C |
Classe de protection électrique (carénage) | IP33 |
Classe de protection électrique (panneau él) | IP44 |
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées | 72 dB(A) |
Classe de filtration | G3 |
Dimensions | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
Poids net | 315 kg |
Sortie d’air sec | 315 mm |
Air humide | 200 mm |
Débit d'air 1350 m3/h
Débit d'air 2300 m3/h
Débit d'air 3000 m3/h
Débit d'air 180 m3/h
Débit d'air 180 m3/h
Débit d'air 270 m3/h
Débit d'air 270 m3/h
Débit d'air 420 m3/h
Débit d'air 420 m3/h
Débit d'air 690 m3/h
Débit d'air 690 m3/h
Débit d'air 1100 m3/h
Débit d'air 350 m3/h
Débit d'air 800 m3/h
Débit d'air 800 m3/h
Débit d'air 1400 m3/h
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!