Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Déshumidificateurs / Petits déshumidificateurs de dessiccation

MG90

M/MG/MH/MCS

  • Léger – manutention aisée
  • Efficace jusqu’ à -20°C
  • Conçu pour résister aux choc
  • Maintenance aisée

options de

  • hygrostat électromécanique
  • Support mural

Description du produit

Le MG90 est un déshumidificateur par adsorption destiné à réduire l’humidité de l’air à un taux très faible. Les déshumidificateurs de la série MG sont constitués de sections assemblées par quatre vis. Les sections sont conçues de telle sorte que les ventilateurs, la roue d’adsorption et le chauffage de l’air de régénération soient maintenus en place sans autre dispositif de fixation. L’une des sections comporte un plénum de distribution dont les secteurs indépendants ont pour but d’équilibrer les débits d’air de déshumidification et de régénération. La résistance des matériaux et la protection anti-corrosion sont optimisées du fait que le carénage et le châssis du déshumidificateur sont fabriqués en série en aluminium moulé (émaillé au four).
L’équipement électrique répond à la norme EN 60204 (IEC204) et les composants électriques sont tous regroupés dans la section supérieure. Les déshumidificateurs de la série MG sont construits conformément aux normes européennes harmonisées et aux spécifications techniques exigées pour le label CE.

  • Téléchargements

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.