Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Le MCD120 combine les avantages traditionnels de Munters, tels que la performance et la robustesse, avec une technologie de pointe moderne comme la régulation modulante de l’humidité relative et l’affichage en plusieurs langues.
Une faible consommation d’énergie et une fiabilité élevée constituent des facteurs primordiaux au sein des processus actuels. Notre système de contrôle moderne est composé de ventilateurs à haute efficacité et répond à la directive européenne sur l'écoconception. Le produit est livré avec des convertisseurs de fréquence vous offrant de nombreuses options pour optimiser votre consommation d’énergie.
Le MCD120 est équipé d’un certain nombre de fonctions d’alarmes afin de garantir un contrôle total du processus de déshumidification. La structure et les panneaux extérieurs sont faits en AluZink résistant à la corrosion et finis en RAL 7035.
Le déshumidificateur MCD120 répond à une vaste gamme de besoins en offrant de nombreuses fonctionnalités en standard. Le vaste choix des options permet un pré- et un post-traitement par le simple ajout de composants mécaniques et électriques.
Le MCD120 peut être livré avec trois versions différentes de réchauffeur de régénération – électrique, vapeur et gaz. Un indicateur, disponible de série,s’active lorsqu’un entretien préventif est nécessaire. Pour faciliter l’installation, le ventilateur d’air à traiter a été conçu pour permettre différentes configurations de sortie.
L’équipement électrique est conforme à la norme EN 60204 (IEC204). Les déshumidificateurs de la série MCD sont fabriqués conformément aux normes européennes harmonisées et aux spécifications techniques pour le label CE.
Disponible en China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Information produit
Spécification technique
Options
Comparaison
Téléchargements
Air de process | |
---|---|
Débit d’air nominal | 12000 m3/h |
Pression statique disponible (Pa) | 300 Pa |
Puissance du ventilateur | 11 kW |
Air de régénération | |
Pression statique à débit nominal | 300 Pa |
Débit d’air nominal | 3960 m3/h |
Puissance du ventilateur | 4 kW |
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase) | |
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS | 30 |
Puissance totale avec ERP - électrique | 135.7 kW |
Consommation de vapeur à 5 bars avec ERP (g) | 57.5 g |
Consommation de vapeur à 3 bars avec ERP | 56.2 g |
Puissance électrique Électrique | 147.7 kW/h |
Puissance électrique Vapeur/Gaz | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Électrique | 232 A |
380V 3-50 Hz Vapeur/Gaz | 31 A |
400V 3-50Hz Électrique | 220 A |
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz | 29 A |
440V 3-60Hz Électrique | 200 A |
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz | 28 A |
415V 3-50Hz Électrique | 212 A |
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz | 27 A |
Pression maximale de fonctionnement vapeur | 7 bar(g) |
Consommation de vapeur (g/s), 3 bar (g) | 61.9 g/s |
Consommation de vapeur (g/s), 5 bar (g) | 63.3 g/s |
Consommation de gaz | 12.99 m3/h |
Consommation d’énergie à 20°C, 60% | 2380 kWh/kg |
Gaz naturel - pression gaz | 18-30 mbar |
Autres caractéristiques techniques | |
F | |
Domaine d’application normal | -20/+40 °C |
Classe de protection électrique (carénage) | 33 IP |
Classe de protection électrique (panneau él) | 54 IP |
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées | 93 dB(A) |
Filtre à air, standard | G4 |
Dimensions | |
WxDxH | 2917x1590x2575 mm |
Poids net | 1153 kg |
Sortie d’air sec | 337x630 mm |
Air humide | 244x450 mm |
MCD 120
Manuel d’utilisation - Déshydrateur à dessicant avec réchauffeur de régénération électrique
Manuel d’utilisation - Déshydrateur à dessicant avec réchauffeur de régénération à gaz
Manuel d’utilisation - Déshydrateur à dessicant avec réchauffeur de régénération à vapeur
Air de process | |
---|---|
Débit d’air nominal | 12000 m3/h |
Pression statique disponible (Pa) | 300 Pa |
Puissance du ventilateur | 11 kW |
Air de régénération | |
Pression statique à débit nominal | 300 Pa |
Débit d’air nominal | 3960 m3/h |
Puissance du ventilateur | 4 kW |
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase) | |
Taux de souffre max (ppm) Roues HPS | 30 |
Puissance totale avec ERP - électrique | 135.7 kW |
Consommation de vapeur à 5 bars avec ERP (g) | 57.5 g |
Consommation de vapeur à 3 bars avec ERP | 56.2 g |
Puissance électrique Électrique | 147.7 kW/h |
Puissance électrique Vapeur/Gaz | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Électrique | 232 A |
380V 3-50 Hz Vapeur/Gaz | 31 A |
400V 3-50Hz Électrique | 220 A |
400V 3-50Hz Vapeur/Gaz | 29 A |
440V 3-60Hz Électrique | 200 A |
415V 3-50Hz Vapeur/Gaz | 28 A |
415V 3-50Hz Électrique | 212 A |
440V 3-60Hz Vapeur/Gaz | 27 A |
Pression maximale de fonctionnement vapeur | 7 bar(g) |
Consommation de vapeur (g/s), 3 bar (g) | 61.9 g/s |
Consommation de vapeur (g/s), 5 bar (g) | 63.3 g/s |
Consommation de gaz | 12.99 m3/h |
Consommation d’énergie à 20°C, 60% | 2380 kWh/kg |
Gaz naturel - pression gaz | 18-30 mbar |
Autres caractéristiques techniques | |
F | |
Domaine d’application normal | -20/+40 °C |
Classe de protection électrique (carénage) | 33 IP |
Classe de protection électrique (panneau él) | 54 IP |
Niveau de puissance acoustique de la salle Lw(A) db, entrées et sorties canalisées | 93 dB(A) |
Filtre à air, standard | G4 |
Dimensions | |
WxDxH | 2917x1590x2575 mm |
Poids net | 1153 kg |
Sortie d’air sec | 337x630 mm |
Air humide | 244x450 mm |
MCD 120
Manuel d’utilisation - Déshydrateur à dessicant avec réchauffeur de régénération électrique
Manuel d’utilisation - Déshydrateur à dessicant avec réchauffeur de régénération à gaz
Manuel d’utilisation - Déshydrateur à dessicant avec réchauffeur de régénération à vapeur
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!