Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Déshumidificateurs / Petits déshumidificateurs de dessiccation

MC150XA

MC150 Series

  • Design compact
  • Version analogique
  • Version digitale = multiple options de contrôle
  • Haute efficacité
  • Sortie / admission d’air canalisée
  • Changement facile du filtre sans outils
  • Ventilateur mode continu
  • Niveau sonore faible

options de

  • Contrôleur digital
  • Conduit d'admission d'air

Description du produit

La série MC est une gamme de déshumidificateurs par adsorption ayant une haute capacité de séchage, fiable et flexible. La structure solide en AluZink résiste non seulement à la corrosion (class 4) mais permet aux déshumidificateurs d’être utilisés dans un grand nombre d’applications.

La version analogique permet une installation plus facile et peut être équipée d’un hygrostat extérieur pour un contrôle de l’humidité et une économie d’énergie. Cette version est généralement utilisée pour le stockage simple et les applications de préservation.

Pour des applications plus sophistiquées comme dans le secteur alimentaire et pharmaceutique, la version digitale a des options de contrôle et d’autres fonctions disponibles.

La technologique de Munters (rotor) existe depuis plus de 60 ans, est utilisée par des entreprises mondiales soucieuses de l’environnement.

  • Caractéristiques techniques
Air de process
Flux maximum d’air 260 m3/h
Débit d’air nominal 150 m3/h
Pression statique disponible 200 Pa
Entrée / sortie du conduit 100/100 mm
Air de régénération
Pression statique disponible 150 Pa
Entrée / sortie du conduit 80/80 mm
Débit d'air 50 m3/h
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase)
Puissance électrique 1.36 kW
Élimination d’humidité 0.70 kg/hr 20°C, 60%
Courant 5.9 A
Tension 230/50-60 V\Hz
-20 - +40 °C
Niveau de bruit 58 dB(A)
Autres caractéristiques techniques
Classe de protection électrique (carénage) 33
Classe de filtration G3
Classe de protection électrique (panneau él) 54
Dimensions
Masse 25,2 kg
Lx l x H 531x300x507 mm

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.