Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Déshumidificateurs / Petits déshumidificateurs de dessiccation

Série ComDry

Série ComDry

La série ComDry a été spécialement conçue afin de contrôler l'humidité et d'éliminer la condensation dommageable dans n'importe quel environnement. Les déshumidificateurs ComDry sont construits avec des matériaux robustes, légers et inoxydables. Un panneau de commande multifonction offre une grande variété d'options de contrôle, ce qui rend les produits ComDry extrêmement flexibles et vous permet de faire des économies d'énergie.

La taille compacte de nos produits offre un grand nombre de possibilités d’utilisation pour les petits espaces, notamment dans les domaines du stockage, de la conservation ou encore de la construction.

  • Compact
  • Léger
  • Capteur d’humidité et de température
  • Séchage rapide
  • Robuste
  • Fiable
  • Haut rendement énergétique
  • Ventilateur à 3 niveaux de commande

Comparer les produits dans ComDry

ComDry M160L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 m3/h

ComDry M170L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170 m3/h

ComDry M190Y

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190 m3/h

ComDry M210X

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210 m3/h

m3/h 0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.