Déshumidificateurs / Petits déshumidificateurs de dessiccation

ComDry M210X

Série ComDry

  • Compact
  • Léger
  • Capteur d’humidité et de température
  • Séchage rapide
  • Robuste
  • Fiable
  • Haut rendement énergétique
  • Ventilateur à 3 niveaux de commande

options de

  • Conduit d'admission d'air
  • Capteur externe
  • Boite de signal externe
  • Commande de contrôle via panneau de contrôle extérieur
  • Support mural
  • Condensateur d'air frais

Description du produit

ComDry est une nouvelle gamme de déshumidificateurs à adsorption ayant une grande capacité de séchage, une excellente fiabilité et une faible consommation d'énergie. Le boîtier a une très bonne résistance à la corrosion et la robustesse du déshumidificateur le rend très polyvalent pour un large éventail d'applications.
 
La grande capacité de séchage et son faible poids combinés à un design ergonomique rendent ComDry idéal pour les zones où est l'espace au sol réduit. Ils sont par ailleurs faciles à empiler et à transporter. Les déshumidificateurs ComDry peuvent également être utilisés pour réduire l'humidité relative des locaux de stockage, des caves, des locaux d’archives et autres espaces.
 
Les informations importantes telles que l'humidité relative, le temps de fonctionnement et le nombre de kilowatt consommés sont accessibles sur le panneau de commande. Le contrôle intégré d'humidité relative et le débit d’air variable sont des atouts supplémentaires. La possibilité de contrôler ces deux paramètres confère à ce déshumidificateur une efficacité énergétique unique.
 
Le faible poids du ComDry M210X le rend particulièrement adapté aux applications nécessitant des déplacements fréquents. Le remplacement du filtre est simple et rapide sans aucun outil. En outre, la pression statique élevée du déshumidificateur rend inutile l’ajout de ventilateur externe pour la déshumidification de plancher de bois ou de soufflage sous housse.
 
Munters ComDry M210X est le meilleur choix ultime pour la
déshumidification après rinistie la restauration et la préservation.
 

  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements
  • images
Air de process
Débit d’air maximal 240 m3/h
Débit d’air nominal grande vitesse 210 m3/h
Débit d’air nominal petite vitesse m3/h 70 m3/h
Débit d’air nominal vitesse normale m3/h 130 m3/h
Pression statique à débit nominal Pa 60 Pa
Pression statique disponible 300 Pa
Air de régénération
Débit d’air nominal 25 m3/h
Pression statique à débit nominal 70 Pa
Condenseur
Condenseur -
Pompe à condensateur -
Distance de pompage horizontale maximale - m
Distance de pompage verticale maximale - m
Tuyau de drainage -
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase)
Puissance électrique Électrique 1.01 kW
Puissance chauffage 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Consommation d’énergie à 20°C, 60% 1.51 kW/h /kg
Autres caractéristiques techniques
Domaine d’application normal -20 - +40 °C
Classe de protection électrique (carénage) 33 IP
Classe de protection électrique (panneau él) 54 IP
Classe de filtration G3
Niveau sonore 56 dB(A)
Câble d’alimentation 2.75 m
Dimensions
WxDxH 445x270x555 mm
Poids net 15.0 kg
Sortie d’air sec 100 mm
Air humide 50 mm
Tuyau de drainage - Diam. mm
Tuyau évacuation - m
Fiche produit (350,92 kb)

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.