Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
La série ComDry est une gamme de déshydrateurs à dessiccant qui offrent une capacité de séchage et une fiabilité élevées pour une faible consommation d’énergie. Le boîtier solide résiste parfaitement à la corrosion et la robustesse des déshydrateurs les rend très polyvalents pour un large éventail d’applications. Ils sont également faciles à empiler et à transporter. La série ComDry de Munters est particulièrement adaptée aux opérations de restauration en cas de dommages causés par l’eau et le feu, aux archives, aux installations de traitement de l’eau et à l’industrie de la construction. Les déshumidificateurs ComDry peuvent également être utilisés pour réduire l’humidité relative dans les entrepôts, les caves, les archives et dans d’autres espaces restreints. Le poids réduit du ComDry M210X le rend facile à entretenir et très efficace lors d’applications nécessitant des déplacements fréquents. Le remplacement du filtre est une procédure rapide et simple qui ne nécessite aucun outil. De plus, la pression statique élevée à l’intérieur du déshydrateur rend inutile l’utilisation de ventilateurs auxiliaires lors de la déshumidification de sols en bois ou du soufflage sous housse. Le ComDry M210X de Munters est le choix de déshumidification idéale pour des applications de restauration et de conservation. MCC est une option pour commander et contrôler ComDry M210X depuis un service web.
Tous les déshydrateurs de Munters bénéficient de la technologie de roue spécialement développée par Munters et qui offre une capacité élevée d’absorption de l’humidité. Grâce à sa conception flexible et aux performances élevées de la roue, ses domaines d’utilisation sont presque illimités.
Disponible en Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Disponible à la location en Germany, Poland, Austria, Czech Republic, Switzerland
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!