Ask a question!

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.

Close

Déshumidificateurs / Petits déshumidificateurs de dessiccation

ComDry M190Y

Série ComDry

  • Compact
  • Léger
  • Capteur d’humidité et de température
  • Séchage rapide
  • Robuste
  • Fiable
  • Haut rendement énergétique
  • Ventilateur à 3 niveaux de commande

options de

  • Conduit d'admission d'air
  • Capteur externe
  • Boite de signal externe
  • Commande de contrôle via panneau de contrôle extérieur
  • Support mural

Description du produit

ComDry est une nouvelle gamme de déshumidificateurs à adsorption ayant une grande capacité de séchage, une excellente fiabilité et une faible consommation d'énergie. Le boîtier a une très bonne résistance à la corrosion et la robustesse du déshumidificateur le rend très polyvalent pour un large éventail d'applications.
 
La grande capacité de séchage et son faible poids combinés à un design ergonomique rendent ComDry idéal pour les zones où l'espace au sol est réduit. Ils sont par ailleurs faciles à empiler et à transporter.
 
Les informations importantes telles que l'humidité relative, le temps de fonctionnement et le nombre de kilo watt consommés sont accessibles sur le panneau de commande. Le contrôle intégré d'humidité relative et le débit d’air variable sont des atouts supplémentaires. La possibilité de contrôler ces deux paramètres confère à ce déshumidificateur une efficacité énergétique unique.
 
Le faible poids du ComDry M190Y le rend particulièrement adapté aux applications nécessitant des déplacements fréquents. L’utilisation combinée avec un ventilateur haute pression en fait le déshumidificateur par excellence pour les applications de restauration après sinistres.
 
Munters ComDry M190Y est d’entretien aisé grâce à un remplacement de filtres simple et rapide - ce qui en fait le choix idéal pour les applications de préservation.

  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements
  • images
Air de process
Débit d’air maximal 225 m3/h
Débit d’air nominal grande vitesse 190 m3/h
Débit d’air nominal petite vitesse m3/h 60 m3/h
Débit d’air nominal vitesse normale m3/h 120 m3/h
Pression statique à débit nominal Pa 60 Pa
Pression statique disponible 300 Pa
Air de régénération
Débit d’air nominal 30 m3/h
Pression statique à débit nominal 90 Pa
Condenseur
Condenseur -
Pompe à condensateur -
Distance de pompage horizontale maximale - m
Distance de pompage verticale maximale - m
Tuyau de drainage -
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase)
Puissance électrique Électrique 0.95 kW
Puissance chauffage 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.3 A
230V 1-50/60Hz 4.1 A
Consommation d’énergie à 20°C, 60% 1.51 kW/h /kg
Autres caractéristiques techniques
Domaine d’application normal -20 - +40 °C
Classe de protection électrique (carénage) 33 IP
Classe de protection électrique (panneau él) 54 IP
Classe de filtration G3
Niveau sonore 54 dB(A)
Câble d’alimentation 2.75 m
Dimensions
WxDxH 445x270x365 mm
Poids net 11.5 kg
Sortie d’air sec 100 mm
Air humide 50 mm
Tuyau de drainage - Diam. mm
Tuyau évacuation - m

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.