Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
ComDry est une nouvelle gamme de déshumidificateurs à adsorption ayant une grande capacité de séchage, une excellente fiabilité et une faible consommation d'énergie. Le boîtier a une très bonne résistance à la corrosion et la robustesse du déshumidificateur le rend très polyvalent pour un large éventail d'applications.
La grande capacité de séchage et son faible poids combinés à un design ergonomique rendent ComDry idéal pour les zones où l'espace au sol est réduit. Ils sont par ailleurs faciles à empiler et à transporter.
Les informations importantes telles que l'humidité relative, le temps de fonctionnement et le nombre de kilo watt consommés sont accessibles sur le panneau de commande. Le contrôle intégré d'humidité relative et le débit d’air variable sont des atouts supplémentaires. La possibilité de contrôler ces deux paramètres confère à ce déshumidificateur une efficacité énergétique unique.
Le faible poids du ComDry M190Y le rend particulièrement adapté aux applications nécessitant des déplacements fréquents. L’utilisation combinée avec un ventilateur haute pression en fait le déshumidificateur par excellence pour les applications de restauration après sinistres.
Munters ComDry M190Y est d’entretien aisé grâce à un remplacement de filtres simple et rapide - ce qui en fait le choix idéal pour les applications de préservation.
Disponible en Germany, Serbia
Information produit
Spécification technique
Options
Comparaison
Téléchargements
Air de process | |
---|---|
Débit d’air maximal | |
Débit d’air nominal grande vitesse | |
Débit d’air nominal petite vitesse m3/h | |
Débit d’air nominal vitesse normale m3/h | |
Pression statique à débit nominal Pa | |
Pression statique disponible | |
Air de régénération | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique à débit nominal | |
Condenseur | |
Condenseur | |
Pompe à condensateur | |
Distance de pompage horizontale maximale | |
Distance de pompage verticale maximale | |
Tuyau de drainage | |
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase) | |
Puissance électrique Électrique | |
Puissance chauffage | |
115V 1-50/60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
Consommation d’énergie à 20°C, 60% | |
Autres caractéristiques techniques | |
Domaine d’application normal | |
Classe de protection électrique (carénage) | |
Classe de protection électrique (panneau él) | |
Classe de filtration | |
Niveau sonore | |
Câble d’alimentation | |
Dimensions | |
WxDxH | |
Poids net | |
Sortie d’air sec | |
Air humide | |
Tuyau de drainage | |
Tuyau évacuation |
Air de process | |
---|---|
Débit d’air maximal | |
Débit d’air nominal grande vitesse | |
Débit d’air nominal petite vitesse m3/h | |
Débit d’air nominal vitesse normale m3/h | |
Pression statique à débit nominal Pa | |
Pression statique disponible | |
Air de régénération | |
Débit d’air nominal | |
Pression statique à débit nominal | |
Condenseur | |
Condenseur | |
Pompe à condensateur | |
Distance de pompage horizontale maximale | |
Distance de pompage verticale maximale | |
Tuyau de drainage | |
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase) | |
Puissance électrique Électrique | |
Puissance chauffage | |
115V 1-50/60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
Consommation d’énergie à 20°C, 60% | |
Autres caractéristiques techniques | |
Domaine d’application normal | |
Classe de protection électrique (carénage) | |
Classe de protection électrique (panneau él) | |
Classe de filtration | |
Niveau sonore | |
Câble d’alimentation | |
Dimensions | |
WxDxH | |
Poids net | |
Sortie d’air sec | |
Air humide | |
Tuyau de drainage | |
Tuyau évacuation |
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!