Déshumidificateurs / Petits déshumidificateurs de dessiccation

ComDry M170L

Série ComDry

  • Compact
  • Léger
  • Capteur d’humidité et de température
  • Séchage rapide
  • Robuste
  • Fiable
  • Haut rendement énergétique
  • Ventilateur à 3 niveaux de commande

options de

  • Conduit d'admission d'air
  • Capteur externe
  • Boite de signal externe
  • Commande de contrôle via panneau de contrôle extérieur
  • Support mural

Description du produit

La série ComDry constitue une nouvelle gamme de déshumidificateurs disposant d'une capacité de séchage et d'une fiabilité élevées et d’une consommation électrique réduite. L’enceinte intégrale est parfaite pour résister à la corrosion et la résistance des déshumidificateurs les rend très versatiles dans une large gamme d’applications.

Leur capacité élevée combinée à leur design ergonomique simple et leur poids réduit font des appareils ComDry des candidats idéaux dans les endroits où l’espace au sol est limité. Ils sont également faciles à empiler et à transporter.

La série ComDry de Munters est particulièrement adaptée dans les installations de traitement de l’eau, les archives, la réhabilitation suite aux dommages dus à l’eau et au feu ainsi que dans l’industrie de la construction. Ils constituent des solutions idéales pour fournir de l’air sec afin de protéger les canalisations et les équipements de la corrosion et de la condensation. Ces appareils ComDry peuvent également être utilisés pour réduire le taux d’humidité relative dans les entrepôts, les caves, les archives et dans d’autres endroits où la place est limitée.

Les données importantes comme l’humidité relative, le fonctionnement et les kilowatt-heures sont indiqués sur un affichage clair et aisé à lire. Le contrôle intégré de l’humidité relative et le ventilateur de circulation de l’air commandé sur plusieurs niveaux constituent un avantage supplémentaire. Le réglage de ces deux paramètres permet un déshumidificateur offrant un rendement énergétique unique.

Le ComDry M170L est conçu pour des installations fixes dans des locaux fermés, des sous-sols non chauffés ou dans des endroits où il est impossible de prendre de l’air humide hors du bâtiment. Un condenseur refroidit par air recycle l’air de régénération tandis que l’air ambiant est refroidit en-dessous de son point de rosée. Les gouttelettes d’eau résultantes extraites de l’air sont collectées dans un bac et évacuées. Une télécommande et/ou des signaux de contrôle en option facilitent le fonctionnement et font du ComDry M170L de Munters le choix idéal pour les applications de conservation statiques.

  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements
Air de process
Débit d’air maximal 170 m3/h
Débit d’air nominal grande vitesse 150 m3/h
Débit d’air nominal petite vitesse m3/h 55 m3/h
Débit d’air nominal vitesse normale m3/h 95 m3/h
Pression statique à débit nominal Pa 40 Pa
Pression statique disponible 225 Pa
Air de régénération
Débit d’air nominal
Pression statique à débit nominal
Condenseur
Condenseur Y
Pompe à condensateur Y
Distance de pompage horizontale maximale 12 m
Distance de pompage verticale maximale 3 m
Tuyau de drainage
Puissance totale, Voltage & courant (ampère/ phase)
Puissance électrique Électrique 1.02 kW
Puissance chauffage 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Consommation d’énergie à 20°C, 60%
Autres caractéristiques techniques
Domaine d’application normal 0-30 °C
Classe de protection électrique (carénage) 33 IP
Classe de protection électrique (panneau él) 54 IP
Classe de filtration G3
Niveau sonore 61 dB(A)
Câble d’alimentation 2.75 m
Dimensions
WxDxH 445x270x555 mm
Poids net 17.0 kg
Sortie d’air sec 100 mm
Air humide
Tuyau de drainage 6 Diam. mm
Tuyau évacuation 3.2 m

Nous sommes experts

Nous savons que nos produits. Nous dirigeons
vos coordonnées à
quelqu'un dans votre pays.